FLIR®社のBlackfly® GigE出力PoEカメラモジュールは、設置スペースに気を使うイメージングアプリケーションに対応した、軽量で費用対効果の高いソリューションです。FLIR® Blackfly® GigE出力PoEカメラは、撮像中の画像処理に加え、16MBのイメージバッファを搭載するなど、マシンビジョンシステムへのインテグレーションに最適な様々な装備を有します。GigE Vision規格に準拠した本カメラは、キャプチャーソフトウェアとSDK付属で、WindowsやLinuxとも互換性があります。
補足:PoEインジェクターを使用する場合は、GigEケーブル2本が必要になります。CSマウント規格のカメラをCマウントに変換する場合は、CSマウントアダプター (#03-618)をご使用ください。FLIR®社は、以前までPoint Grey社として知られていました。