Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 15 製品の紹介された製品群ページに移動する

USB3.0カメラ FLIR BFLY-U3-03S2 カラー

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera

商品コード #33-169
¥51,350
数量 1
¥51,350
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
モデルナンバー:
BFLY-U3-03S2C-CS
センサーフォーマット:
1/3"
解像度 (メガピクセル):
0.3
有効画素数 (H x V):
648 x 488
タイプ:
Color Camera
カメラシリーズ:
Blackfly®
コネクター:
USB 3.0 with Screw Locks
寸法 (mm):
29 x 29 x 30
電子シャッタースピード:
Up to 32 s
フルフレームレート (fps):
84
イメージバッファ:
16 MB frame buffer
ファイル形式:
Mono8, Mono12, Mono16, RGB, YUV411, YUV422, YUV444, Raw8, Raw12, Raw16
撮像素子:
Sony ICX424
メーカー:
FLIR
メモリ (KB):
1 MB non-volatile Flash memory
マウント:
CS-Mount
使用温度 (°C):
0 to +45
階調:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
ピクセルサイズ H x V (μm):
7.4 x 7.4
保管温度 (°C):
-30 to +60
同期方式:
External or Via Software
転送速度 (Mb/s):
5000.00
センサータイプ:
Progressive Scan CCD
シャッタータイプ:
Global
映像出力:
USB 3.0
自重 (g):
36.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 超コンパクトなデザイン
  • 画像の転送レートを向上させるUSB 3.0 インターフェース
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属

 FLIR®社のBlackfly® USB 3.0 出力カメラモジュールは、設置スペースに気を使うイメージングアプリケーションに対応した、軽量かつコンパクトで、費用対効果の高いソリューションです。FLIR® Blackfly® USB 3.0 出力カメラモジュールは、16MBのイメージバッファやカメラの動作状況を知らせるLEDインジケータ、撮像中の画像処理を始めとする豊富な機能を装備し、マシンビジョンシステム内への実装に最適です。本USB 3.0 出力カメラは、キャプチャーソフトウェアとSDK付属で、Windowsや Linux に対応し、USB 2.0 のシステムとも上位互換性があります。

補足:カメラを駆動する際は、別売りのUSB 3.0ケーブルが必要になります。FLIR®社は、以前までPoint Grey社として知られていました。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×