USB 3.0 FLIR Blackfly Camera
FLIR®社のBlackfly® USB 3.0 出力カメラモジュールは、設置スペースに気を使うイメージングアプリケーションに対応した、軽量かつコンパクトで、費用対効果の高いソリューションです。FLIR® Blackfly® USB 3.0 出力カメラモジュールは、16MBのイメージバッファやカメラの動作状況を知らせるLEDインジケータ、撮像中の画像処理を始めとする豊富な機能を装備し、マシンビジョンシステム内への実装に最適です。本USB 3.0 出力カメラは、キャプチャーソフトウェアとSDK付属で、Windowsや Linux に対応し、USB 2.0 のシステムとも上位互換性があります。
補足:カメラを駆動する際は、別売りのUSB 3.0ケーブルが必要になります。FLIR®社は、以前までPoint Grey社として知られていました。