ZnSe 赤外 (IR) 集光用対物レンズは、IR光源から出射した光とシングルモードやマルチモード光ファイバー間を最大効率でカップリングするためにデザインされています。非球面デザインの採用により、ファイバーコア径よりも小さい集光スポット径を作ります。そのため、対物レンズとファイバー間の伝達に負の影響なく、精密なアライメントを可能にします。
Focal Spot Size (μm) | |||||||||
Beam Diameter (mm) | 3.75(μm) CWL | 4.75(μm) CWL | 8.50(μm) CWL | ||||||
6mm FL | 12mm FL | 18mm FL | 6mm FL | 12mm FL | 18mm FL | 6mm FL | 12mm FL | 18mm FL | |
2.0 | 15 | 30 | 46 | 23 | 46 | 69 | 30 | 61 | 91 |
2.5 | 12 | 24 | 37 | 18 | 37 | 55 | 24 | 49 | 73 |
3.0 | 14 | 20 | 30 | 15 | 30 | 46 | 20 | 41 | 61 |
4.0 | 32 | 15 | 23 | 32 | 23 | 34 | 32 | 30 | 46 |
5.0 | 63 | 16 | 18 | 63 | 18 | 27 | 63 | 24 | 37 |