Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 12 製品の紹介された製品群ページに移動する

PEAK 照明付き直読マイクロスコープ インチ 100X

Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes

Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes

商品コード #39-781
¥55,250
数量 1
¥55,250
大口価格
見積依頼する
実視野 (mm):
1.45
目盛分解能 (インチ):
0.0005
倍率:
100X
開口数 NA:
0.19
寸法 (mm):
At Focus: 63 Dia. x 172 L
Pen Illuminator: 16 Dia. x 147 L
作動距離 WD (mm):
5.7
スケール長 (インチ):
0 - 0.05
深度測定 (mm):
Up to 32

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

対象製品の補足事項

Reticle should not be removed or replaced.

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×