Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 31 製品の紹介された製品群ページに移動する

GIG-Eカメラ EO-10012 HE仕様 白黒

商品コード #86-751
¥224,250
数量 1
¥224,250
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
モデルナンバー:
EO-10012M
センサーフォーマット:
1/2"
解像度 (メガピクセル):
10.5
有効画素数 (H x V):
3840 x 2748
タイプ:
Monochrome Camera
寸法 (mm):
34 x 44 x 43.5
フルフレームレート (fps):
3.00
撮像素子:
ON Semi MT9J003
メーカー:
EO
マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20, Adapter Plate #63-934 Sold Separately
階調:
8-bit
ピクセルサイズ H x V (μm):
1.67 x 1.67
センサーサイズ H x V (mm):
6.41 x 4.59
同期方式:
Internal or Via Software
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
映像出力:
GigE
自重 (g):
97.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

対象製品の補足事項

#68-099 Harsh Environment Power Supply required for all Harsh Environment GigE cameras. GigE cables (required for operation) and capture cards also available. Drivers and manuals available for download.

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×