Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 19 製品の紹介された製品群ページに移動する

GIG-Eカメラ FLIR FL3-GE-13S2 白黒

Back of Camera

Back of Camera

商品コード #86-776
¥90,350
数量 1
¥90,350
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
モデルナンバー:
FL3-GE-13S2M-C
センサーフォーマット:
1/3"
解像度 (メガピクセル):
1.2
有効画素数 (H x V):
1288 x 964
タイプ:
Monochrome Camera
カメラコントロール:
GigE Vision
カメラシリーズ:
Flea®3
コネクター:
GigE interface with Screw Locks
寸法 (mm):
29 x 29 x 30
電子シャッタースピード:
0.03ms - 32s (Extended Shutter Mode)
フルフレームレート (fps):
31
ファイル形式:
Y8, Y16, Mono8, Mono12, Mono16
撮像素子:
Sony ICX445
メーカー:
FLIR
マウント:
C-Mount
補足:
Dimensions exclude ¼-20 Tripod Adapter and Lens Holder
使用温度 (°C):
0 to +45
階調:
8, 12, 16 and 24-bit Digital Data
ピクセルサイズ H x V (μm):
3.75 x 3.75
保管温度 (°C):
-30 to +60
同期方式:
External or Via Software
転送速度 (Mb/s):
10/100/1000
センサータイプ:
Progressive Scan CCD
シャッタータイプ:
Global
映像出力:
GigE
自重 (g):
58.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

対象製品の補足事項

GigE cable and power supply (#86-784) (sold separately) are required for operation. Software available for download.

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×