Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 7 製品の紹介された製品群ページに移動する

ミニチュアUVペンシルランプ 長波長放射タイプ

商品コード #40-765
¥28,500
数量 1
¥28,500
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
パワーサプライ:
Required for operation. Power supply is not included (#70-298)
波長 (nm):
365.00
出力密度 (mW/cm2):
2.5
寸法 (mm):
Tube Diameter 9.5, Tube Length 53
Handle Inner Diameter 7.9, Handle Outer Diameter 9.5
全長 (mm):
133.4
自重 (g):
70.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 短波と長波のUVオプションをラインナップ
  • パワーサプライ別売り
  • UV ライト用シールド別売り

ペンシル型の本石英管ランプは、小型でランプ部の片側に両電極を持つダブルボア型低圧水銀ランプです。紫外線放射においてとても安定した高い出力が得られます。ランプ自体は紫外から可視域にかけての多くのスペクトル線を発光します。分光解析やクロマトグラフィ、そして測光用の校正用光源として幅広く用いられます。

補足:本製品は、ペンシルランプとペンシルランプ用パワーサプライ (#70-298)が別々の商品設定になっています。商品を使用する際はペアでお求めください。ペンシルランプとパワーサプライを接続するコード (全長約61cm) はペンシルランプ側にあります。

ペンシルランプ用パワーサプライ (別売り)

ペンシルランプが効率的に発光するようにデザインされた専用電源です。メタルボディ採用で、On/Offスイッチ、ゴム製脚部、電源コード (2.3m長)、ペンシルランプ接続用二次コード (0.9長) を装備しています。サイズ 114mmL x 102mmW x 79mmH、自重 2.3kgです。

ペンシルランプ#40-759専用ライトシールド (別売り)

ライトシールド#54-381には1mm径のドリル穴があります。ライトシールド#54-382には7.9mm x 15.9mm、ライトシールド#54-383には4.8mm x 38.2mmの楕円形の開口がそれぞれあります。詳細はアクセサリー製品のタブをご参照ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×