TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

M62 x 0.75 フィルターマウントアダプター (#86-570用)

M62 x 0.75 Filter Adapter for 12mm Lens, #34-236

M62 x 0.75 Filter Adapter for 12mm Lens, #34-236
×
商品コード #34-236 5-7営業日
×
- +
¥4,550
数量 1+
¥4,550
製品情報ダウンロード
アイリスオプション:
Variable
フィルターマウント:
M62 x 0.75 (Female)
フィルターマウント:
M48 x 0.5 (Female)
タイプ:
Lens Accessory

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 1.1型対応Cマウントレンズ
  • 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • High Performance (HP) なマシンビジョンレンズ
  • 8mm から 50mm までの焦点距離

TECHSPEC® HP シリーズ 固定焦点レンズは、ファクトリーオートメーション (FA) やマシンビジョン (MV) アプリケーションの厳しい要求に向けてデザインされています。8mm、12mm、16mm、25mm、35mmの焦点距離のレンズは1型と1.1型センサーに対応するのに対し、50mmの焦点距離のレンズは4/3型センサーまでに対応します。F1.8とF2.8の口径は、光のスループットを増やし、高解像力性能を提供します。TECHSPEC HP シリーズ 固定焦点レンズは、Cマウントを採用し、不要な調整を防ぐロック機構付きのピント調整リングと絞りリングを装備します。また対物側にフィルターマウントを装備することで、標準の光学フィルターの実装を可能にします。OEM向け量産価格はお問い合わせください。

エドモンド・オプティクスは、高性能光学デザイン (HP シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。3つのレンズシリーズは、HP シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

  • HP シリーズ: ロック可能なピント調整と絞り調整機構を装備。シリーズ中最も調節可能なバージョンで、典型的な高品質マシンビジョンレンズ。
  • HPi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
  • HPr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。

技術情報

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8mm, 1.1" Format 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 with required adapter #89-365
12mm, 1.1 " Format 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 with required adapter #34-236
16mm, 1" Format 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1" Format 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう