Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 21 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS OD2 ショートパスキット NIR 50NM 25MM

商品コード #86-499
¥116,350
数量 1
¥116,350
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
コーティング:
Traditional Coated
直径 (mm):
25.00
基板:
Fused Silica
付属のフィルター:
Cut-Off Wavelength: 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm
光学濃度 OD:
≥2.0
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
>85
タイプ:
Shortpass Filter
フィルター構成枚数:
8.00
波長域 (nm):
400 - 1440

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

  • パス/ カット波長の境界がシャープ
  • 高透過 (T ≥85%)/ 高ブロッキング (OD≥2.0) 性能
  • 複数の直径サイズをラインナップ
  • ロングパスフィルターキットもラインナップ

ラボインテグレーションに最適なTECHSPEC® OD2ショートパスフィルターキットは、TECHSPEC® OD2ショートパスフィルターから最も人気の高いフィルターを厳選し、直径、波長、キット構成別にラインナップします。基板裏面側にシングルAR コートを採用し、裏面側からの不要な戻り反射を低減し、85%以上の平均透過率が得られます。

キットを構成する個々のフィルターは、精密に裁断加工したハード仕様の木製格納箱の中で包装されています。光学素子の保管に理想的です。ブナ材とカバ材を用いて作られる木製格納箱には、ウレタン型やフェルト脚、ヒンジ部と掛け金部 (真鍮製)が付いています。

共通データ

VIS (400 - 700nm) Shortpass Kit, 13 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #47-810 #47-285 #64-661
425nm #64-592 #64-600 #64-608
450nm #47-811 #47-286 #64-662
475nm #64-593 #64-601 #64-609
500nm #47-812 #47-287 #64-663
525nm #64-594 #64-602 #64-610
550nm #47-813 #47-288 #64-664
575nm #64-595 #64-603 #64-611
600nm #47-814 #47-289 #64-665
625nm #64-596 #64-604 #64-612
650nm #47-815 #47-290 #64-666
675nm #64-597 #64-605 #64-613
700nm #47-816 #47-291 #64-667

VIS (400 - 700nm) Shortpass Kit, 7 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #47-810 #47-285 #64-661
450nm #47-811 #47-286 #64-662
500nm #47-812 #47-287 #64-663
550nm #47-813 #47-288 #64-664
600nm #47-814 #47-289 #64-665
650nm #47-815 #47-290 #64-666
700nm #47-816 #47-291 #64-667

NIR (725 - 1100nm) Shortpass Kit, 16 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
725nm #64-598 #64-606 #64-614
750nm #47-817 #47-585 #64-668
775nm #64-599 #64-607 #64-615
800nm #47-818 #47-586 #64-669
825nm #64-640 #64-647 #64-654
850nm #47-819 #47-587 #64-670
875nm #64-641 #64-648 #64-655
900nm #47-820 #47-588 #64-671
925nm #64-642 #64-649 #64-656
950nm #47-821 #47-589 #64-672
975nm #64-643 #64-650 #64-657
1000nm #47-822 #47-590 #64-673
1025nm #64-644 #64-651 #64-658
1050nm #47-823 #47-591 #64-674
1075nm #64-645 #64-652 #64-659
1100nm #47-824 #47-592 #64-675

NIR (750 - 1100nm) Shortpass Kit, 8 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
750nm #47-817 #47-585 #64-668
800nm #47-818 #47-586 #64-669
850nm #47-819 #47-587 #64-670
900nm #47-820 #47-588 #64-671
950nm #47-821 #47-589 #64-672
1000nm #47-822 #47-590 #64-673
1050nm #47-823 #47-591 #64-674
1100nm #47-824 #47-592 #64-675

NIR (1125 - 1600nm) Shortpass Kit, 12 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
1125nm #64-646 #64-653 #64-660
1150nm #67-285 #67-288 #67-291
1175nm #67-286 #67-289 #67-292
1200nm #67-287 #67-290 #67-293
1250nm #84-641 #84-649 #84-657
1300nm #84-642 #84-650 #84-658
1350nm #84-643 #84-651 #84-659
1400nm #84-644 #84-652 #84-660
1450nm #84-645 #84-653 #84-661
1500nm #84-646 #84-654 #84-662
1550nm #84-647 #84-655 #84-663
1600nm #84-648 #84-656 #84-664

NIR (400 - 1600nm) Shortpass Kit, 41 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #47-810 #47-285 #64-661
425nm #64-592 #64-600 #64-608
450nm #47-811 #47-286 #64-662
475nm #64-593 #64-601 #64-609
500nm #47-812 #47-287 #64-663
525nm #64-594 #64-602 #64-610
550nm #47-813 #47-288 #64-664
575nm #64-595 #64-603 #64-611
600nm #47-814 #47-289 #64-665
625nm #64-596 #64-604 #64-612
650nm #47-815 #47-290 #64-666
675nm #64-597 #64-605 #64-613
700nm #47-816 #47-291 #64-667
725nm #64-598 #64-606 #64-614
750nm #47-817 #47-585 #64-668
775nm #64-599 #64-607 #64-615
800nm #47-818 #47-586 #64-669
825nm #64-640 #64-647 #64-654
850nm #47-819 #47-587 #64-670
875nm #64-641 #64-648 #64-655
900nm #47-820 #47-588 #64-671
925nm #64-642 #64-649 #64-656
950nm #47-821 #47-589 #64-672
975nm #64-643 #64-650 #64-657
1000nm #47-822 #47-590 #64-673
1025nm #64-644 #64-651 #64-658
1050nm #47-823 #47-591 #64-674
1075nm #64-645 #64-652 #64-659
1100nm #47-824 #47-592 #64-675
1125nm #64-646 #64-653 #64-660
1150nm #67-285 #67-288 #67-291
1175nm #67-286 #67-289 #67-292
1200nm #67-287 #67-290 #67-293
1250nm #84-641 #84-649 #84-657
1300nm #84-642 #84-650 #84-658
1350nm #84-643 #84-651 #84-659
1400nm #84-644 #84-652 #84-660
1450nm #84-645 #84-653 #84-661
1500nm #84-646 #84-654 #84-662
1550nm #84-647 #84-655 #84-663
1600nm #84-648 #84-656 #84-664

NIR (400 - 1600nm) Shortpass Kit, 25 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #47-810 #47-285 #64-661
450nm #47-811 #47-286 #64-662
500nm #47-812 #47-287 #64-663
550nm #47-813 #47-288 #64-664
600nm #47-814 #47-289 #64-665
650nm #47-815 #47-290 #64-666
700nm #47-816 #47-291 #64-667
750nm #47-817 #47-585 #64-668
800nm #47-818 #47-586 #64-669
850nm #47-819 #47-587 #64-670
900nm #47-820 #47-588 #64-671
950nm #47-821 #47-589 #64-672
1000nm #47-822 #47-590 #64-673
1050nm #47-823 #47-591 #64-674
1100nm #47-824 #47-592 #64-675
1150nm #67-285 #67-288 #67-291
1200nm #67-287 #67-290 #67-293
1250nm #84-641 #84-649 #84-657
1300nm #84-642 #84-650 #84-658
1350nm #84-643 #84-651 #84-659
1400nm #84-644 #84-652 #84-660
1450nm #84-645 #84-653 #84-661
1500nm #84-646 #84-654 #84-662
1550nm #84-647 #84-655 #84-663
1600nm #84-648 #84-656 #84-664

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×