Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 168 製品の紹介された製品群ページに移動する

ロングパスフィルター VIS OG530 50.8 X 50.8

商品コード #46-060
¥9,450
×
数量 1-10
¥9,450
数量 11
¥8,500
大口価格
見積依頼する
寸法 (mm):
50.8 x 50.8
寸法公差 (mm):
±0.38
ガラスNo.:
Schott OG 530
カットオン波長 (nm):
530.00
厚さ (mm):
3.00
厚み公差 (mm):
±0.2
コーティング:
Uncoated
カラー:
Yellow
カットオン波長 λc (nm):
530±6
比重 (g/cm3):
2.56
基板:
Colored Glass
パスバンド波長 λp1 (nm):
600.00
パスバンド波長 λp1時の内部透過率 tip (%):
93.00
ストップバンド波長 λs(nm):
460.00
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
転移点 (°C):
506.00
タイプ:
Longpass Filter
波長:
VIS
反射係数 Pd:
0.92

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:

製品群全体の紹介

  • Schott社製とHoya社製フィルターガラス (吸収型)
  • フィルターガラスのため、光学特性に入射角度依存性なし

ロングパスフィルターは、長波長側をパスし、短波長側をカットする機能を持ったフィルターです。ガラスの内部透過率が50%の時の波長をカットオン波長 (λc)として、λcのある波長帯域別にUV、VIS、IRの3タイプをご用意しました。

ロングパスフィルターキット

 

ロングパスフィルターキットには、カットオン波長の帯域別にUV-VIS、VIS、VIS-NIRの3オプションが選べます。どのキットも8枚のロングパスフィルターで構成されます (サイズはφ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップ)。ウレタン型の付いた専用の木製格納箱付き。

  • UV-VISキットの構成フィルター: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VISキットの構成フィルター: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIRキットの構成フィルター: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

フルフィルターキット

フルフィルターキットは、φ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップします。どのキットも、37種類のロングパスフィルター全種で構成されます。

共通データ

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×