He-Ne レーザー用12V DC パワーサプライ 1.5-2mW用

L28 Series with CDRH Delay HeNe Laser Power Supply

×
商品コード #11-384 お問い合わせ
×
- +
¥45,350
数量 1+
¥45,350
製品情報ダウンロード
寸法 (インチ):
4.00 x 1.50 x 1.00
タイプ:
OEM
出力電圧 (V):
1700
出力電流 (mA):
4.9
互換性のあるレーザーモデル:
出力 (W):
8.33
入力電流 (A):
3 (Max. Current Draw)
コネクター:
High Voltage Alden Connector
入力電圧 (V):
10-14 DC
モデルナンバー:
L23 Series
Compatible Laser Stock Number:
Features:
CDRH Delay (3-5 seconds)

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 0.5 - 22.5mW の出力オプション
  • 安定性を改善
  • 干渉法や計測アプリケーションに最適
  • ランダム偏光と直線偏光オプション

米国Lumentum社製He-Neレーザーは、パテント取得のクローズ・カソードデザインを採用し、熱的安定性と出力安定性を改善しています。また同パテント取得のフィールドコンセントレーターデザインにより、ビーム発振を素早く行います。加えて、正確にアライメントしたシリンダー型ハウジングと電気接続連動システムの採用により、システムインテグレーションを簡単なものにします。Lumentum 高性能He-Neレーザーの頑丈な作りのデザインは、使用環境の厳しい大抵のアプリケーションに対応します。

補足:ユーザーが用意する電源を用いて本レーザーを駆動する場合は、損傷を引き起こさないよう、各レーザーの電気的仕様を超えないようご注意ください。保証の対象外になります。24CFR1040とIEC 825-1:1993規格に準拠。Lumentum は、以前はJDSUとして知られていました。

どのLumentum シリンダー型レーザーヘッドも、駆動する際は専用の電源部 (別売り) が必要になります。なお当社では、直流駆動タイプの電源のみを国内市場向けにサポートしております。交流駆動タイプは現状ご用意しておりませんので、ご了承ください。また、直流駆動タイプの電源でも、一部の出力のレーザーヘッドのみを現状サポートしております。ご不便をおかけし、恐縮ではございますが、何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

技術情報

ビームエキスパンダーの固定方法

以下の図をクリックして、各製品の製品ページにジャンプすることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう