Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 9 製品の紹介された製品群ページに移動する

側視観察用アダプター (アーティキュレイトタイプ用)

Standard Illuminated FiberScope, #53-662
#86-898
#53-134

Standard Illuminated FiberScope, #53-662

#86-898

#53-134

商品コード #86-899
¥25,350
数量 1
¥25,350
大口価格
見積依頼する

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

  • 高機能アーティキュレイトタイプと標準タイプ
  • 標準タイプには、照明付きと照明なしモデルをラインナップ
  • セミリジッド・フレキシブルチューブ採用
  • 広いピント範囲

 ファイバースコープは、観察の困難な狭いエリア内を観察するのに最適な光学製品です。エドモンド・オプティクスでは、アーティキュレイトタイプと標準タイプをご用意しました。どちらのタイプのファイバーケーブルも、φ3μmのガラスファイバーをコヒーレント状にバンドルし、ステンレス製チューブで被覆して作られます。これにより、チューブを自在に曲げることができます。アーティキュレイトタイプは、その独特な構造により、接眼レンズを装着する本体部から、遠く離れた対物側先端部にあるチューブの首振り操作を可能にします。対する標準タイプは、首振りの遠隔操作は出来ませんが、チューブの曲げた状態を空間内で維持することが可能なデザインです。

 標準タイプには照明付き (#53-662)と照明なし (#53-134)の2モデルが選べます。照明付きモデルはペンライト装備 (電池付)で、ファイバースコープ本体からの着脱も可能なデザインです。更に専用のライトガイドアダプター付属で、ファイバーバンドル径φ6.4mmのライトガイド製品ファイバー光源を使用することにより、調光機能の付いた照明付きスコープへ発展可能です。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×