Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 17 製品の紹介された製品群ページに移動する

耐環境型レーザーモジュール 635NM X 5MW

Z-Laser S3 Series Focusable Diode Module

Z-Laser S3 Series Focusable Diode Module

商品コード #33-742
¥45,400
数量 1
¥45,400
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
波長 (nm):
635
出力 (mW):
5.00
ビーム径 (mm):
5.00
ビーム拡がり角 (mrad):
<1 without line optics
ピント調整可能距離範囲:
100mm to Collimation
カラー:
Red
コネクター:
4 Pins, M12
ハウジング径 (mm):
20.00
ハウジング長 (mm):
128.00
入力電圧 (V):
5 - 30 V DC
CDRHレーザークラス:
IIIa
メーカー:
Z-Laser
動作平均寿命 (時間):
>30000
変調周波数 (kHz):
500.00
使用温度 (°C):
-10 to +50
出力タイプ:
Free Space
ポインティング安定性 (μrad/°C):
<15
出力安定性 (%):
±3
保管温度 (°C):
-10 to +80
レーザータイプ:
Diode
自重 (g):
87.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • IP67 等級の耐環境シールドとシンプルなねじ込み式マウントを融合
  • ピント調整機構搭載で 最大 80mW までの出射パワー
  • 反極保護とサージ回路搭載で DC 5~30V までの動作電圧に対応

 Z-Laser 社のS3 シリーズ 耐環境型フォーカスレーザーモジュールは、デジタルとアナログ変調の両方に対応し、使用者が強度と周波数の両方を独立して制御することを可能にします。S3 シリーズ レーザーモジュールは、複数の出力と 635~785nm までの波長オプションをラインナップします。この万能型レーザーモジュールは、簡単操作の外部フォーカス (ピント調整) 機構と、他部品との固定を容易にするM18のねじ込み式マウントを採用する傍ら、放熱を助長する大きな面サイズを提供します。Z-Laser S3 シリーズ 耐環境型フォーカスレーザーモジュールは、レーザーの動作状況や動作不良前の警告を使用者に視覚的に伝えるLEDインジケーターランプを搭載します。どのモジュールも、DC 5V~30Vの幅広い動作電圧に対応し、柔軟性を更に改善して複数の業界標準電圧への対応も可能にします。OEM用途を始め、計測・検査からターゲティングや測量に至る市場での実装に最適です。

補足: 固定用アクセサリー製品やパワーサプライは別売りです。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×