低ノイズプリアンプモジュール

×
商品コード #59-178 5-7営業日
×
- +
¥465,800
数量 1+
¥465,800
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
動作温度 (°C):
0 to +60
自重 (g):
320.00
トランスインピーダンスゲイン (Ω):
103 - 1011 (adjustable in decade steps)
リモートコントロール:
Yes
寸法 (mm):
Case Size: 150 x 55 x 44
パスバンド幅 (-3 db):
500KHz max.
バイアス電圧調節範囲:
Adjustable by trimpot ±10V, max., 22mA
オフセット調整:
Adjustable by trimpot or external control voltage
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: #59-180
Korea: Not Available
China: #59-180
入力電流ノイズ (fA/√Hz):
See datasheet

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 可変ゲイン
  • 高速応答 & 低ノイズデザイン
  • USB 制御バージョンもラインナップ

 プリアンプモジュールは、フォトダイオード (PD) や光電子増倍管 (PMT) から得られた微小な光電流を低ノイズで増幅し、電圧に変換する機能を有します。スタンダード、低ノイズ、USB制御、及び高速応答モデルを用意し、どのモデルも可変ゲイン機能を装備します。スタンダードモデルは、3段階のゲイン切換えと、PD に逆バイアスをかけることを可能にするバイアスピンを装備します。低ノイズモデルは、AC/DCカップリングの切り換え機能やバイアス電圧のオフセット調節機能、及び10Hzのローパスフィルターを装備した2段階の低ノイズアンプです。高速応答モデルは、AC/DCカップリングの切り換え機能、ベースライン補正用のオフセット調節機能、PDとの使用に向けたバイアス電圧調節機能、及びローパスフィルターの選択機能 (10MHz/1MHz) を装備します。

 USB制御モデル (#34-789)は、pAからmAまでの電流の正確な計測用にデザインされており、デジタルとアナログの両信号のプロセスを可能にします。また、USB制御とDB25制御の両方に対応しています。どのUSB制御モデルにもシステムインテグレーションを容易にするSDKに、ゲインレンジやバンド幅、極性の能動的制御を行うためのGUI、及びLabVIEW® VI サンプルが付いています。どのモデルも、BNCの入出力端子を採用しているため、DAQシステムやターミナルブロック、或いはオシロスコープや光ディテクターとの接続も容易です。特に、BNC接続を有する光ディテクターを用いたシステム設計と同構成が難なく行えます。

補足: #57-988, #59-178, 及び #59-179は、駆動の際に所定のパワーサプライが必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう