ラボインテグレーションに最適なTECHSPEC® OD2ロングパスフィルターキットは、TECHSPEC® OD2ロングパスフィルターから最も人気の高いフィルターを厳選し、直径、波長、キット構成別にラインナップします。基板裏面側にシングルAR コートを採用し、裏面側からの不要な戻り反射を低減し、透過効率が向上します。
キットを構成する個々のフィルターは、精密に裁断加工したハード仕様の木製格納箱の中で包装されています。光学素子の保管に理想的です。ブナ材とカバ材を用いて作られる木製格納箱には、ウレタン型やフェルト脚、ヒンジ部と掛け金部 (真鍮製)が付いています。
VIS (400 - 700nm) Longpass Kit, 13 Filters | |||
Cut-On Wavelength | 12.5mm Diameter | 25.0mm Diameter | 50.0mm Diameter |
400nm | #49-024 | #47-614 | #64-697 |
425nm | #64-616 | #64-624 | #64-632 |
450nm | #49-025 | #47-615 | #64-698 |
475nm | #64-617 | #64-625 | #64-633 |
500nm | #49-026 | #47-616 | #64-699 |
525nm | #64-618 | #64-626 | #64-634 |
550nm | #49-027 | #47-617 | #64-700 |
575nm | #64-619 | #64-627 | #64-635 |
600nm | #49-028 | #47-618 | #64-701 |
625nm | #64-620 | #64-628 | #64-636 |
650nm | #49-029 | #47-619 | #64-702 |
675nm | #64-621 | #64-629 | #64-637 |
700nm | #49-030 | #47-620 | #64-703 |
VIS (400 - 700nm) Longpass Kit, 7 Filters | |||
Cut-On Wavelength | 12.5mm Diameter | 25.0mm Diameter | 50.0mm Diameter |
400nm | #49-024 | #47-614 | #64-697 |
450nm | #49-025 | #47-615 | #64-698 |
500nm | #49-026 | #47-616 | #64-699 |
550nm | #49-027 | #47-617 | #64-700 |
600nm | #49-028 | #47-618 | #64-701 |
650nm | #49-029 | #47-619 | #64-702 |
700nm | #49-030 | #47-620 | #64-703 |
NIR (725 - 1100nm) Longpass Kit, 16 Filters | |||
Cut-On Wavelength | 12.5mm Diameter | 25.0mm Diameter | 50.0mm Diameter |
725nm | #64-622 | #64-630 | #64-638 |
750nm | #49-031 | #48-558 | #64-704 |
775nm | #64-623 | #64-631 | #64-639 |
800nm | #49-032 | #48-559 | #64-705 |
825nm | #64-676 | #64-683 | #64-690 |
850nm | #49-033 | #48-560 | #64-706 |
875nm | #64-677 | #64-684 | #64-691 |
900nm | #49-034 | #48-561 | #64-707 |
925nm | #64-678 | #64-685 | #64-692 |
950nm | #49-035 | #48-562 | #64-708 |
975nm | #64-679 | #64-686 | #64-693 |
1000nm | #49-036 | #48-563 | #64-709 |
1025nm | #64-680 | #64-687 | #64-694 |
1050nm | #49-037 | #48-564 | #64-710 |
1075nm | #64-681 | #64-688 | #64-695 |
1100nm | #49-038 | #48-565 | #64-711 |
NIR (750 - 1100nm) Longpass Kit, 8 Filters | |||
Cut-On Wavelength | 12.5mm Diameter | 25.0mm Diameter | 50.0mm Diameter |
750nm | #49-031 | #48-558 | #64-704 |
800nm | #49-032 | #48-559 | #64-705 |
850nm | #49-033 | #48-560 | #64-706 |
900nm | #49-034 | #48-561 | #64-707 |
950nm | #49-035 | #48-562 | #64-708 |
1000nm | #49-036 | #48-563 | #64-709 |
1050nm | #49-037 | #48-564 | #64-710 |
1100nm | #49-038 | #48-565 | #64-711 |
NIR (1125 - 1600nm) Longpass Kit, 12 Filters | |||
Cut-On Wavelength | 12.5mm Diameter | 25.0mm Diameter | 50.0mm Diameter |
1125nm | #64-682 | #64-689 | #64-696 |
1150nm | #67-294 | #67-297 | #67-300 |
1175nm | #67-295 | #67-298 | #67-301 |
1200nm | #67-296 | #67-299 | #67-302 |
1250nm | #84-665 | #84-673 | #84-681 |
1300nm | #84-666 | #84-674 | #84-682 |
1350nm | #84-667 | #84-675 | #84-683 |
1400nm | #84-668 | #84-676 | #84-684 |
1450nm | #84-669 | #84-677 | #84-685 |
1500nm | #84-670 | #84-678 | #84-686 |
1550nm | #84-671 | #84-679 | #84-687 |
1600nm | #84-672 | #84-680 | #84-688 |
NIR (400 - 1600nm) Longpass Kit, 25 Filters | |||
Cut-On Wavelength | 12.5mm Diameter | 25.0mm Diameter | 50.0mm Diameter |
400nm | #49-024 | #47-614 | #64-697 |
450nm | #49-025 | #47-615 | #64-698 |
500nm | #49-026 | #47-616 | #64-699 |
550nm | #49-027 | #47-617 | #64-700 |
600nm | #49-028 | #47-618 | #64-701 |
650nm | #49-029 | #47-619 | #64-702 |
700nm | #49-030 | #47-620 | #64-703 |
750nm | #49-031 | #48-558 | #64-704 |
800nm | #49-032 | #48-559 | #64-705 |
850nm | #49-033 | #48-560 | #64-706 |
900nm | #49-034 | #48-561 | #64-707 |
950nm | #49-035 | #48-562 | #64-708 |
1000nm | #49-036 | #48-563 | #64-709 |
1050nm | #49-037 | #48-564 | #64-710 |
1100nm | #49-038 | #48-565 | #64-711 |
1150nm | #67-294 | #67-297 | #67-300 |
1200nm | #67-296 | #67-299 | #67-302 |
1250nm | #84-665 | #84-673 | #84-681 |
1300nm | #84-666 | #84-674 | #84-682 |
1350nm | #84-667 | #84-675 | #84-683 |
1400nm | #84-668 | #84-676 | #84-684 |
1450nm | #84-669 | #84-677 | #84-685 |
1500nm | #84-670 | #84-678 | #84-686 |
1550nm | #84-671 | #84-679 | #84-687 |
1600nm | #84-672 | #84-680 | #84-688 |