Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
Resources / アプリケーションノート / レーザー / COHERENT® レーザー製品選定ガイド
COHERENT® レーザー製品選定ガイド
エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

COHERENT® レーザー製品選定ガイド

 Coherent® 社のレーザー製品群は、アプリケーションに求める性能やコスト条件に合わせてそれぞれ異なる特長があります。以下に紹介した表は、同社のOBIS™, BioRay™, StingRay™ レーザーの価格と性能を比較したものです。

 Coherent® OBIS™ 高性能レーザーシステムは、同一サイズの筺体から、下は紫外から上は赤外までの出射波長に対応する、コンパクトでプラグ・アンド・プレイ操作可能なレーザーです。Coherent® BioRay™ レーザーは、DNA研究や新薬開発、流体評価を始めとするバイオ実装アプリケーションに対応する費用対効果の高いダイオードレーザーです。Coherent® StingRay™ 高性能レーザーダイオードモジュールは、様々なアライメントやマシンビジョンアプリケーションに最適です。

レーザーグループOBIS™BioRay™StingRay™
 
横モード TEM00 TEM00 TEM00
M2 1.1~1.3 <1.5 <1.5
Beam Diameter 0.7 ± 0.25mm ~2.7 x 1.0mm ~2.7 x 1.0mm
ポインティング安定性 <5μRad/°C <10μRad/°C <10μRad/°C
RMSノイズ      
20Hz ~ 20MHz <0.05% - <0.25% <0.5% <0.5%
20Hz ~ 20kHz, ピークピーク値 <0.5% - <1% <2% <2%
出力の長時間安定性 (8時間 ±3°C) <2% <2% <2%
価格
¥¥¥
¥¥
¥

このコンテンツはお役に立ちましたか?

 DPSS, ダイオード, ガスレーザーの豊富なレーザー光源と、計測、ポジショニング、バーコードスキャンニング、ライフサイエンス、マシンビジョンといったアプリケーションに向けたレーザー関連アクセサリー製品を紹介します。

正しい製品の選定にサポートが必要ですか?アプリケーションに関する質問をお持ちですか?お客様の技術的な質問をご相談ください。当社エンジニアスタッフが専門的アドバイスを致します。

エドモンド・オプティクスには、可能な中でのベストソリューションを提供できるエンジニアの専門家がいます。在庫販売製品から特注デザインまで、EOはあなたのニーズに適合させるのに必要な業界と技術的知識があります。

アプリケーションノートやFAQ (よくある質問)、映像媒体など、あなた自身の技術データベースとして活用ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×