- マシンビジョンやエンベデッドアプリケーションに向けたコンパクト, 低コスト, 高性能なデザイン
- オンボード画像処理を可能にするALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジー
- 24.6 メガピクセル , 1.2 型センサーフォーマットまでに対応
- Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラ もラインナップ
- 最大24MP, 160fpsまでのソニー製 Pregius S センサーを採用したUSB3.0 カメラ
- 実証済みのコンパクトなハウジング (29 x 29mm)
- パワフルなComputer Vision機能セットとオプションのBeyond機能
- Basler ace USB 3.0 カメラ もラインナップ
- 超コンパクトデザイン
- USB3 Vision と GenlCam 規格に準拠
- イメージキャプチャーソフトウェアとSpinnaker SDK付属
- USB3 Vision と GenlCam 規格に準拠
- 超コンパクトな 29 x 29 x 10mm サイズのボードレベルカメラ
- Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
- フルハウジングバージョンをラインナップ
- スタンダード (SE), コンパクト (CP), ウルトラコンパクト (XCP) のハウジングオプションをラインナップ
- Cマウントで1.1型までの大判CMOSセンサーを採用
- 最大396fpsまでのフレームレートと20.4MPまでの解像度
- コンパクトなM12 (Sマウント) or C/CSマウント採用のボードレベルカメラ
- 液体レンズ制御を実装
- ソフトウェアベースのオートフォーカス機能
- オートフォーカスレンズの実装で100mm先から無限遠までピント調整
- 軽量で超コンパクトなデザイン
- HDより優れた解像度
- 20メガピクセルまでの高解像度センサー
- Pixelink® キャプチャーソフトウェア付属
- コンパクトなフォームファクター
- 別売りの3バージョンのμScope 顕微鏡ソフトウェアを用意
- M12 Sマウント採用のボードレベルカメラ
- シームレスな液体レンズ実装に対応
- ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
- ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
- USB or HDMI の映像出力オプション
- パワフルな画像キャプチャーと解析用ソフトウェア付属
- Windows と Mac の両方に対応
- 蛍光コーティングを塗布したCCDアレイ
- 1512nmと1540nmの波長にピーク感度
- カメラ、ケーブル、使い勝手のよいソフトウェア付属
- 最新型CMOSセンサー採用の高性能カメラ
- 画像取り込みや同解析用のプロフェッショナルソフトウェア付属
- 独自の先進的画像強調や色調整技術
- 大抵のM12 マウント イメージングレンズを許容
- 40万画素 (EO-A0413) と500万画素 (EO-A5012) のイメージセンサーをラインナップ
- 付属ソフトウェアによるマニュアル/オートフォーカスが可能
- 最大230fpsまでのフレームレートと8.4MPまでの解像度
- C/CSマウントかSマウントをもつボードレベルオプションをラインナップ
- GenlCam USB3 Vision 準拠
- 超コンパクトなデザイン
- 画像の転送レートを向上させるUSB 3.0 インターフェース
- イメージキャプチャーソフトウェアとFlyCapture2 SDK付属
- コンパクトな29 x 29 x 30mmのキュービックサイズ
- 60fpsまでの画像を取り込み可能
- イメージキャプチャーソフトウェアと¼-20UNC用三脚アダプター付属
- GigE 出力モデルもラインナップ
- 高解像度、高感度センサーを搭載
- USB 3.0インターフェースによる高フレームレート駆動
- イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属
- シームレスな液体レンズ実装に対応
- ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
- 使い勝手に優れたUSB 3.0 インターフェース
- USBポートをライトアングル (直角) 方向に設置
- マシンビジョンや組込みアプリケーションに向けたコンパクト, 低コスト, 高性能デザイン
- オンボード画像処理を可能にするALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジー
- Allied Vision Alvium USB 3.1 出力カメラもラインナップ
- ベイヤー式カラーカメラに対する高い色忠実度と空間精度
- より正確なピクセル毎のカラー値、より急峻な分光曲線、よりシャープな解像度
- USB、GigE、およびメディカルバージョンをラインナップ