- 32 x 32 x 21.3 mmのコンパクトなフォームファクター
- 450 - 850nmの波長域で1.5%未満のスペクトル分解能
- USB接続で電源供給とGUIコントロール
- 手頃な光干渉断層撮影イメージングシステム
- 生体サンプルのイメージング、サンプルの特徴付け、及びOCT教育用に最適
- コンパクトなフォームファクターのテーブルトップデバイス
- 分光解析、比色分析、放射測定、マシンビジョンアプリケーションに適応
- 視野角に無関係な拡散反射
- 優れた耐久性と安定性、洗浄も可能
- NISTトレーサブル認定書とデータが付いたシリアル番号化バージョンもオプションで用意
- オンボードデータ処理と温度補償技術を搭載
- マルチチャンネル操作時にわずか14nsのトリガー遅延を実現。ゲートジッターは±1ns内
- USB 3.0インターフェースにより、バーストモード時に毎秒930スペクトルを超えるデータ転送を実現
- スペクトロメーター用のアクセサリー製品もラインナップ