Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
Resources / Industry Expertise / イメージングオプティクス / イメージングオプティクスのパートナー - 固定焦点レンズ

イメージングオプティクスのパートナー - 固定焦点レンズ

 

買い物を始める

UC Series Lenses

UC シリーズ 固定焦点レンズ

Ultra-Compact (UC) form factor design for 4K Resolution (≤2.2μm pixels) optimized for 1/2.5” sensors, supporting up to 1/1.8” sensors.

C Series Lenses

C シリーズ 固定焦点レンズ

Compact (C) form factor lens designed for true factory automation, supporting up to 2/3” sensors.




Ci Series Lenses

Ci シリーズ 固定焦点レンズ

Compact Instrumentation (Ci) versions of our C Series fixed focal length lenses designed for instrumentation integration.

Cx Series Lenses

Cx シリーズ 固定焦点レンズ

Compact Flexible (Cx) modular versions of our C Series fixed focal length lenses designed to accommodate interchangeable accessories.




HP Series Lenses

HP シリーズ 固定焦点レンズ

High Performance (HP) lenses optimized for 2/3” and 1” sensors, supporting up to 4/3” sensors.

LF Series Lenses

LF シリーズ 固定焦点レンズ

Covers Larger Format (LF) sensors up to 43.3mm diagonal and are F-mount compatible.




DG Series Lenses

DG シリーズ 固定焦点レンズ

Double Gauss (DG) design for low distortion and supports up to 4/3” sensors.

SWIR Lenses

SWIR固定焦点レンズ

SWIR波長用にデザイン、コーティング、テストされ、高スループットを実現する低Fナンバー設計。





学習する

Application Notes アプリケーションノート
読む セクション4.1: レンズからセンサーへ: 情報を集めることの限界
読む セクション2.1: 解像力
読む レンズ用スペーサーとエクステンダーレンズ
videos 映像資料 - EOイメージングラボ
見る モジュール1: イメージングオーバービュー
見る モジュール1.2: 作動距離
見る モジュール1.1: 実視野
見る モジュール1.3: 解像力
  その他の資料
読む より良いオプティクス = より良いシステム性能

 固定焦点レンズをお探しですか? 豊富なサイズ、反射防止膜オプション、対応センサーサイズなど、エドモンド・オプティクスの広範なレンズ製品群の中から見つけましょう。

800品を超えるイメージングレンズと中身の濃い40ページものテクニカルコンテンツによって、エドモンド・オプティクスがイメージングオプティクスに関するあなたの良きパートナーとなります。

 どの製品があなたのアプリケーションにベストなのかに確信が持てませんか? 当社のエンジニアに今すぐ相談しましょう!

お見積りをお急ぎですか?在庫販売品であれば1営業日内に正式な見積書をお届けします。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×