TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

エキシマレーザーミラー

TECHSPEC Excimer Laser Line Mirrors

×
  • 1.5J/cm2までの高い損傷閾値
  • 低損失な誘電体膜コーティング
  • 193nm と 248nm レーザー用にデザイン

要求の厳しいUVアプリケーション用に理想的なTECHSPEC® エキシマレーザーミラーは、高出力エキシマレーザーとの使用向けに最適化されています。精密なUVグレード合成石英基板の採用により、卓越した熱的安定性と低波面歪を実現します。どのミラーも、入射角45°でデザインされており、偏光依存性は殆どありません (反射特性が入射光の偏光状態に影響を受けません)。なお入射角0°バージョンのミラーも特注製作可能です。お問い合わせください。

当社のTECHSPEC® レーザーミラー製品は、最も要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けて特別にデザインされています。レーザー品質レベルの表面品質10-5の基板と緻密な反射コーティング、そしてレーザーの種類や波長に合わせたレーザー耐力スペックの融合により、これらのミラーは、厳格な反射特性と優れた耐久性を要する広範なアプリケーションに最適です。どのTECHSPEC® レーザーミラーも、散乱損失を最小化し、あらゆる光学系の中に容易に固定できるようデザインされています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう