Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

Simple Magnifier Calculator

Relate user supplied magnifying power to focal length and diopters of a lens. Calculator assumes 250mm as the near point of the human eye, closest distance the eye can focus for comfortable vision, in order to determine basic parameters for finding the best lens for one's desired magnification.

Simple Magnifier Calculator

Focal Length (mm): --     

Diopters (1/m): --     

Magnifying Power, MP:


Equations and Corresponding Legend

$$ \text{FL} = \frac{250 \text{mm}}{\text{MP}} $$
$$ \text{Diopters} = \frac{1000 \text{mm}}{\text{FL}} $$
MP Magnifying Power
FL Focal Length

Related Resources and Products

Optical Lenses

このコンテンツはお役に立ちましたか?

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×