超薄型ロングパスフィルターは、超薄型でフレキシブルなポリマーと染料から作られます。本フィルターは、傷がつきにくく、産業用のハードコーティングと同等の耐久性を有します。数百から数千ものポリマー層と染色基板層で構成される本フィルターは、可視や近赤外スペクトルにわたる波長選択性を提供します。その低コストで軽量、かつ薄くてフレキシブルな特徴から、ビジョンやエレクトロニクスでの大量消費アプリケーション、あるいは小型で携帯性の高い診断装置に向けたPOCデバイスにぴったりのフィルターです。
✔ フレキシブル材料
✔ 350 ~ 1600nm のスペクトル領域に対応
✔ ノッチ、エッジ、及びバンドパスのフィルターデザインに対応
✔ マルチノッチやマルチバンドパスデザインにも対応
✔ 傷がつきにくい
✔ OD 2 デザイン (OD 4 のブロッキング性能も検討可能)
✔ 90% 以上の透過率にも対応
✔ 超薄型デザイン (200-500µm の厚さ)
伝統的フィルター | ハードコートフィルター | 超薄型ロングパスフィルター | |
---|---|---|---|
基板材料: | ガラス、金属、プラスティックの積層 | ガラスの一枚基板 | 超薄ポリマーの積層 |
透過率 (可視域のみ): | 約75% | >90% | >90% |
有効径: | >80% | >80% | >90% |
厚さ: | 5mm | >1mm | 200 - 500µm |
ブロッキング性能 (OD値): | >OD 4 (平均) | >OD 6 (絶対) | >OD 4 (平均) |
対温度安定性: | 中 | 高 | 中 |
カットオンスティープネス: | >3% | <1% | 2% |
カットオン公差: | >3% | <1% | 2% |
価格: | ¥¥ | ¥¥¥ | ¥ |