拡散反射グリッドディストーション図票

拡散反射グリッドディストーション図票

拡散反射グリッドディストーション図票

×
  • セラミック製ターゲットを模倣した拡散反射率処理
  • 基板上にクロムパターン
  • 光軸あるいは非軸からの照明光でグレアの発生なし
  • 落射照明を用いた測定に最適

拡散反射グリッドディストーション図票は、光を乱反射させる表面処理を施しており、画像面全体のグレアの発生を防ぐことができます。本ターゲットを用いることで、画像内に存在するディストーションの正確な量を定量化することができます。ドットの中心点位置は、画像処理ソフトウェア内のBlob解析を用いることで見つけることができ、ディストーションの量を定量化することで画像からそれを取り除くことができます。拡散反射グリッドディストーション図票は、広角から望遠まで、多種多様なレンズに用いることができます。本ターゲットは、2種類の基板サイズと3種類のドット周波数で販売されます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう