イメージ解析ミクロメーター オパール 標準タイプ

Chrome on Opal Glass

×
商品コード #58-605 5-7営業日
×
- +
¥76,350
数量 1-4
¥76,350
数量 5+
¥72,550
製品情報ダウンロード
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass
目盛分解能 (mm):
0 to 2.5 inches
最小目盛:
0.5 inches
寸法 (mm):
25.4 x 76.2
全厚 (mm):
1.50 ±0.100
寸法公差 (mm):
±0.100
Pattern Tolerance (μm):
±2 (±4 for Plate 1 Item #3 and #4)
NIST 認証:
No

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 光学測定機器の校正や性能評価用にデザイン
  • 様々なパターンの8つのテストプレート
  • NIST認証バージョンもラインナップ

顕微鏡用スライドガラス基板上にある円、正方形、ラインなどの幾何学的形状のテストパターン (テストプレート) は、計測システムのキャリブレーションや性能評価に用いるためにデザインされています。「その他の仕様タブ」内に記載された8種類のテストプレートに加え、63.5mm (2.5インチ) 長の直尺スケールも0.5インチ (12.7mm) 刻みで施されています。スライドガラスの寸法は25.4mmW x 76.2mmL x 1.5mmT。一番右側にある大きな円形パターンの直径は0.5インチ (12.7mm) です。テストプレートの#1~#4が基板上側のパターンに相当し (左から右)、#5~#8が下側のパターンになります。NIST バージョンのテストプレート #1, #2, #8 は、NIST認証されたマイクロメーター上でキャリブレーションされています。

技術情報

 
Plate Frame Size Description
1 4.6 x 3.5mm Circles with 2.00, 1.00, 0.50, and 0.25mm diameter
2 1.0 x 0.8mm Circles with 0.500, 0.250, 0.125, 0.0625mm diameter
3 1.0 x 0.8mm 7 bars separated by 30°, 0.200 x 0.020mm
4 1.0 x 0.8mm Various circles, bars, and angular features
5 1.0 x 0.8mm Squares of 0.100, 0.040, 0.020mm (2 sets)
6 2.05 x 1.65mm Grid with 0.050mm lines at 0.100mm pitch
7 4.2 x 3.4mm Grid with 0.200mm lines at 0.200mm pitch
8 10mm long Scale with 0.010mm divisions
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう