USAF 1951 ホイールターゲット

USAF Pattern Wheel Targets

USAF Pattern Wheel Targets
×
  • 対応空間周波数 4~228本/mm
  • 9つのターゲットを用いて複数のフィールドポイントのテストが一時に可能
  • テスト時間の削減が可能

USAF 1951 ホイールターゲットは、被検撮像システムで得られる実視野エリア内の各ポイントを解像度評価するのに理想的なテストターゲット製品です。3種類の異なるサイズ (25.4 × 25.4mm、ø38.1mm、25.4 × 76.2mm) の基板が選べます。どのサイズの製品も、8個のUSAFパターンが円を描くように配列されており、更にその中央に別の1個の同パターンが施されています。ポジタイプ (透明基板上に不透明パターン) とネガタイプ (不透明基板上に透明パターン) を用意。

技術情報

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
2 3 4 5 6 7
1 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0
2 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0
3 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0
4 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0
5 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0
6 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう