液晶感熱シート 20-25℃ 感熱レンジ

液晶感熱シート

液晶感熱シート 液晶ドットステッカー (25 - 30℃ステッカー30枚入リ)
×
商品コード #72-375 5-7営業日
×
- +
¥4,100
数量 1-5
¥4,100
数量 6+
¥3,650
製品情報ダウンロード
動作温度 (°C):
+20 to +25
全幅 (インチ):
12.00
全厚 (インチ):
0.007
使用温度 (°F):
68 - 77
全長 (インチ):
12.00

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 回路基板上の電気的ショートを発見
  • 絶縁不良箇所を特定
  • ヒートシンクのマッピングに
  • 任意のサイズに容易に裁断可能

液晶感熱シートは、サーマルマッピング用に耐久性のあるソリューションとなります。ポリマー母材の中に、温度変化に応じて様々な色に変化する3~5ミクロンサイズの結晶材が散りばめられています。この液晶 (LC) シートは、高速応答性と呈色反応を何ケ月も維持します。耐久性もあり、異常な圧力が加わらない限り破損することもありません。12" x 12" (30 x 30cm) サイズの本シートは、ハサミで簡単に必要なサイズにカットできます。目視検査や評価のような広範な試験用途にうってつけです。試験の実施や呈色結果の解釈には、必要最小限の実験で十分に理解できます。

液晶感熱シートセット (#61-161) は、6枚のLCシート (6" x 12" x 0.007") で構成され、各シートの機能温度範囲は以下の表に示す通りです。このサンプルパッケージは、機能温度が未知の場合や広範囲に温度が変動する場合のソリューションに最適です。 

技術情報

#61-161に付属するシートの仕様
シートラベル レッドスタート (℃) グリーンスタート (℃) ブルースタート (℃) クリアポイント, 青→黒 (℃) 帯域幅 (ブルースタートとレッドスタートの差) (℃)
R20C5W 20 21 25 41 5
R25C5W 25 26 30 44 5
R30C5W 30 31 35 46 5
R35C1W 35 35.2 36 49 1
R35C5W 35 36 40 49 5
R40C5W 40 41 45 52 5
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう