製品がカートに追加されました

IEEE-1394カメラ用アクセサリー

#57-134

#57-134 #58-358 #62-710 Firewire.a Cable 6-to-6 Pin, 15' (4.6m), #57-136 +12
×
  • IEEE-1394カメラに使用するFireWire.a と Firewire.b用ケーブル
  • FireWire.a と FireWire.b ケーブル用のPCI カード

 IEEE-1394カメラ用のケーブルは、様々なFireWireデバイス用に6p-6p, 6p-4p, 9p-9p, 9p-6pのピンタイプのものが選べます。1Xインターロック付きケーブルは、カメラ接続側のコネクタ部にねじ止め式を採用しているため、ケーブルがカメラから不意に外れることを防ぎます。2Xインターロック付きケーブルは、ケーブルの両端にねじ止め式を採用しています。

 FireWire.a用PCI カードは、単段のFireWireバスを採用するのに対し、FireWire.a デュアルカードは、二段の同バスを採用し、複数台のカメラを用いた性能向上が計れます。どちらのカードも、32bitコンピューター用です。PCI-Xは、32bitか64bitのPCI-eXtendedポートを装備するコンピューター向けのFireWire.b単段バスを装備します。PCI-EとPCI-E デュアルは、PCI Expressの32bitと64bit用ポート向けのFireWire.b単段バスと同二段バス用のカードアダプターです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう