光ディテクター
Detectors are used to measure the illumination of a light source for a number of optical or spectrometry applications. Detectors consist of arrays of photodiodes or photodetectors that transmit electrical current when excited by collision from photons. Detectors enable the measurement of important light characteristics that are not conveniently acquired in other ways. A selection of photodiodes is also available with linked amplifier capabilities for easier, more precise measurement capacities.
バランスフォトレシーバー
- 2つのフォトダイオード信号を減算して差動検出
- 微弱 or 変調光信号に対して信号対雑音比 (SNR) を改善
- 測定感度や精度を向上させる高いコモンモードノイズ抑制
- UV-VISやNIRのスペクトルレンジに対応するSiとInGaAs モデルでラインナップ
ゲイン可変フォトレシーバー
- 10²~10¹¹V/Wまでの調節可能な超広帯域トランスインピーダンスゲイン
- 卓越した低ノイズ & 高感度シングルビーム検出
- 光パワーの絶対測定用に最適化
- アライメント不要のダイレクト統合用にデザイン
Vigo Photonics 赤外線ディテクター
- 中波 & 長波赤外 (MWIR/LWIR) の波長領域
- 1 x 1mm² のアクティブエリアで最大90°までの許容角
- 特別な反射防止窓付きのTO-39 & TO-8 パッケージスタイル
Vigo Photonics 赤外線検出モジュール
- 内蔵プリアンプとTECコントロールオプション
- 中波 & 長波赤外 (MWIR/LWIR) の波長領域
- セットアップとデータ取得を簡素化する評価キットとデジタルインターフェース
FLIR ONE シリーズ モバイル型サーマルイメージャー
- 検査やトラブルシューティング用のスマートフォンベースのサーマルイメージャー
- 直感的なモバイルアプリインターフェースでシンプル操作
- スマホに直接接続 or ワイヤレスオプション (モデルに依存)
FLIR Ex シリーズ WiFi 搭載携帯型サーマルイメージャー
- 工業アプリケーション用のプロフェッショナルグレードのサーマルイメージャー
- 現場使用に適した丈夫な携帯型デザイン
- 最大550℃までの広い温度範囲
- Wi-Fi搭載で画像やレポーティングをスピード転送
フリースペース 光検出器モジュール
- システムインテグレーションを容易にするコンパクトなデザイン
- 200 - 1700nmまでに対応したシリコン or InGaAs 光ディテクター
- バイアス型 or 増幅型モデルをラインナップ
NIREOS SPIDER 高ダイナミックレンジ VIS-SWIR 光ディテクター
- 320 – 1700nm 波長域用の2色Si-InGaAs チップ
- 24ビット アナログ-デジタルコンバーター内蔵
- デジタルUSB接続と2つのアナログBNC接続
シリコンフォトダイオード
- UV感度、ブルー感度および標準感度オプション
- <1 から 100mm2 までの受光エリア
- CマウントやSマウントの鏡筒オプション もラインナップ
InGaAs フォトダイオード
- 900nmから1700nmまでの応答領域
- 小口径 (高速応答用) と大口径の受光エリア
- 分割型 InGaAs フォトダイオードもラインナップ
DUV (深紫外)フォトダイオード
- 優れたUV感度
- 高い等価抵抗
- 低容量
分割型フォトダイオード
- 温度と時間に対し高い安定性
- 優れた分解能、高精度、超低暗電流
- 2つか4つに分割した受光面エリア
分割型 InGaAs フォトダイオード
- 4分割アクティブエリア素子
- 高い感度均一性と低クロストーク
- 位置検出やビームアライメントに最適
- 分割型フォトダイオードやInGaAs フォトダイオードもラインナップ
USB DAQ & データコントロールシステム
- 4CHアナログ出力と8CH出力モデルをラインナップ
- プラグ・アンド・プレイ操作
- ロバストなソフトウェア付属
- LabVIEW®との互換性あり
ファイバーカップリングフォトレシーバーモジュール
- 高感度かつ高過負荷出力。広いダイナミックレンジ
- 3MHzと120MHzのバンド幅、1310~1550nmの波長域でデザイン
- バイオメディカル、産業、或いは光通信センサーシステム用に最適
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®