製品がカートに追加されました
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

広帯域キューブ型偏光ビームスプリッター

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
  • 可視 (VIS) とNIR のコーティングオプション
  • 500:1 の消光比
  • 一面当たり0.5%未満の反射率が得られるARコート付き

特定のレーザー発振波長において、1000:1以上の高消光比を実現するレーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッターとは異なり、本製品は広帯域に機能するようデザインされています。下記に記載した設計波長帯であれば、どの波長でも500:1以上の消光比が得られます。設計波長帯は、420~680nmの可視域でデザインされたVISタイプと、700~1100nmの近赤外域でデザインされたNIRタイプの2種類が選べます。どちらのタイプも入射面と出射面の四面全てに、マルチARコート (多層反射防止膜)が施されます。このコートにより、ゴースト像の発生を最小限に抑え、透過効率を最大にします。ビームスプリッターとして機能する薄膜には、光の吸収が少ない誘電体多層膜を使用。またキューブ型ビームスプリッターを構成する2個の直角プリズムには高精度のものを使用し、精密な偏光分離用にデザインしています。

なおVISタイプのB/Sは、使用している硝材 (N-SF11)自身が持つ内部透過特性により、設計波長短波長側では無視できない吸収があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう