Metaphase パワーサプライ 超大型

×
商品コード #87-357 在庫処分品 5-7営業日
×
- +
¥700
数量 1+
¥700
製品情報ダウンロード
入力電圧 (V):
100-240 AC
出力電圧 (V):
48
照明タイプ:
Power Supply
出力電流 (A):
1.3

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

 米国 Metaphase Technologies社のLED照明器用パワーサプライは、同社の様々なLED照明器を駆動するためにデザインされています。パワーサプライは、小型、中型、大型、超大型の照明器用に向けて各々ラインナップしています。

補足:推奨のパワーサプライは、各照明器の製品ページをご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう