製品がカートに追加されました

IEEE-1394 (FireWire) カメラ

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
Allied Vision Guppy Pro IEEE-1394b 出力カメラ Allied Vision Guppy Pro IEEE-1394b 出力カメラ
  • 小さなフォームファクター
  • IEEE-1394b (FireWire.b) インターフェース
  • 低コスト
  • 120fpsまで対応
Allied Vision Stingray IEEE-1394b カメラ (写真のレンズは別売りです) Allied Vision Stingray IEEE-1394b カメラ
  • 優れたコストパフォーマンス比
  • 高ビット階調 (14ビット or 8ビット出力、選択可能)
  • VGA (640 x 480) – 5MPまでの解像度をラインナップ

IEEE-1394 (FireWire) カメラは、様々なイメージングアプリケーションで画像を取得するために用いられます。IEEE-1394カメラは、画像情報の転送にFireWire データ転送技術を利用する撮像用カメラです。IEEE-1394カメラには、IEEE-1394aとIEEE-1394bのデジタルインターフェースが選べます。IEEE-1394a (FireWire.A) カメラは、400Mb/秒までのデータ転送レートを実現しますが、最長4.5mまでのケーブルしか対応しません。IEEE-1394b (FireWire.B)カメラは、800Mb/秒までのデータ転送レートを実現し、ガラス製の光ファイバーケーブルを用いることで最長100mまでのケーブルに対応します。

エドモンド・オプティクスは、様々なイメージングシステム内への実装用に、広範なIEEE-1394a / IEEE-1394b規格のカメラをご用意しています。元々の豊富な機能に加え、FireWireポートが多くのコンピューターに採用されていることから、IEEE-1394カメラは、高速が求められる多くのイメージングアプリケーションに最適なオプションとなります。ケーブルやキャプチャカードといったFireWire用のアクセサリー製品も各種ご用意しています。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう