マシンビジョンカメラ用USBケーブル
New
- USB 2.0, 3.0, & 3.1 オプション
- USB Type-A ⇔ Type-B, Micro-B, Mini-B, or Type-Cのコネクターオプション
- 2 – 20mのケーブル長をラインナップ
イメージングシステム用アクセサリー製品
- 柔軟性を加えるスイベルアーム
- 垂直マウントポスト上に水平アームを連結する90°アングルマウント
- 多様性が増すリングマウント
- イメージングシステム用ベース、ラック&ピニオンムーブメント、及びステンレス製ポストもラインナップ
ブームスタンド用マウンティングプレート
- ブームスタンド専用のカメラ固定用パーツ
- 標準プレート, デラックスプレート, ø19mmポスト用アダプターをラインナップ
- 標準プレートとデラックスプレートは¼-20UNCの三脚ねじに対応
イメージングシステム用ベース
- 各種ベースをラインナップ
- スタンドアローンもしくはベンチトップに対応
- 19mm径のステンレス製ポストと使用するためにデザイン
- ラック&ピニオンムーブメントやアクセサリー製品もラインナップ
イメージングシステム用ラック&ピニオンムーブメント
- 粗動、或いは微動移動モデルをラインナップ
- レンズとの一体化が可能なリング付きタイプ
- カメラ固定用に¼-20UNCのねじが付いた三脚ねじタイプ
- イメージングシステム用ベース、ステンレス製ポスト、アクセサリー製品もラインナップ
イメージングシステム用ステンレス製ポスト
- イメージングシステム内に用いるインテグレーション用ポスト
- ベースやプラットホームにねじ込む垂直マウント用ポスト
- ポストや顕微鏡ヘッド用マウントにねじ込む水平アーム
- ラック&ピニオンムーブメントやアクセサリー製品もラインナップ
IEEE-1394カメラ用アクセサリー
在庫処分品
- IEEE-1394カメラに使用するFireWire.a と Firewire.b用ケーブル
- FireWire.a と FireWire.b ケーブル用のPCI カード
Imperx ノートPC 用アナログカメラキャプチャーカード
- 早い画像取り込みを可能にするオンボードメモリ搭載
- 2系統のRCA入力端子装備
- タイプII PCMCIA接続
- NTSC (RS-170A)/EIA (RS170)/PAL/SECAMの標準アナログ映像信号に対応 (自動フォーマット検出)
- シングルフレーム、マルチフレーム、またはAVI出力
- Windows® 2000/XP、WDM、LabVIEW™対応ドライバー付属
- DC 3.3V (±5%)入力、160mA消費
Imperx Camera Link® ノートPC用キャプチャーカード
- ExpressCard (PCI-E) と PCMCIA バージョンをラインナップ
- Camera Link® のBase規格に準拠
- インテリジェントな Scatter/Gather DMA方式を採用
- 使いやすい GUIインタフェース採用
- シングルフレーム、マルチフレーム、或いはAVI出力が可能
アクロマート・プロトタイプシステム
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- イメージングレンズシステムの試作用に
- 必要とする倍率やFナンバーを特定するのに最適
- 付属のCマウント ヘリコイドバレルを用いてCマウントカメラへの使用にも対応
Cマウント エクステンションチューブキット
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
- 実視野サイズを減らして作動距離を短縮
- 複数のスペーサー長を付属
- Cマウント 固定焦点レンズに対応
Cマウント チューブ用ヘリコイドバレル
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 円形光学素子の無回転直進移動用に
- 16mmまたは7.5mm の直進移動量
- 12.5mm径, 15mm径, あるいは 25mm径の光学部品を固定
- 鏡筒の両端に各々 C マウントの雄ねじと雌ねじ付き