製品がカートに追加されました

分散プリズム

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
30° - 60° - 90° リトロープリズム 30° - 60° - 90° リトロープリズム
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • コート付きのプリズムは60°偏角プリズムとして機能
  • 未コートバージョンは分散プリズムとして機能
  • 像の反転なし
  • コート付きのプリズムはリトロー配置にも最適
Equilateral Prisms 正三角形プリズム
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 色分散用に最適
  • サイズは5~50mmまでラインナップ
  • AR コート付きと未コートバージョンをラインナップ
  • 追加の分散プリズムもラインナップ
超短パルス用分散補償プリズム 超短パルス用分散補償プリズム
  • 反射ロスを最小化するためにブリュースター角で研磨
  • 分散補償用に内部共振器に使用
  • パルス特性の操作用に外部共振器に使用
ISP Optics 赤外 (IR) 用正三角形プリズム ISP Optics 赤外 (IR) 用正三角形プリズム
  • CaF2, Ge と ZnSe 基板
  • 波長分離用に最適
  • コリメート光源との使用に向けてデザイン
  • 他の赤外用オプティクスもラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください

分散プリズムは、入射光をその成分波長に分解する必要のあるアプリケーションに用いられます。例えば、白色光が分散プリズムに入射すると、光は赤、緑、青の3つの成分に分解されます。分散プリズムは、分光解析やレーザーチューニング用に最適です。

エドモンド・オプティクスは、分散プリズムを始めとする在庫品の光学素子を世界で最も多くご用意しています。エドモンド・オプティクスの分散プリズムは、未コートか、増反射/反射防止のコート付きでラインナップしています。分散プリズムは、赤外 (IR)アプリケーションに最適な複数の基板材料でもラインナップしています。赤外 (IR)用の基板材料には、フッ化カルシウム(CaF2)、ゲルマニウム (Ge)、或いはジンクセレン (ZnSe)があります。低屈折率材料のフッ化カルシウム (CaF2)は、0.19~7μmにおいて卓説した透光性があります。紫外 (UV)から赤外 (IR)での使用に最適です。高屈折率材料のゲルマニウム (Ge)は、3~12μmの透光性を最大化するのに最適です。ジンクセレン (ZnSe)は、1~16μmに共通して用いられます。CO2レーザーとの使用に最適です。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう