製品がカートに追加されました

ボール & コンデンサーレンズ

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
モールド非球面コンデンサーレンズ モールド非球面コンデンサーレンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 高NA設計
  • OEM実装用に光学設計データを公開
  • 照明アプリケーションに最適
モールド非球面コンデンサーレンズ モールド非球面コンデンサーレンズ
  • 焼き入れ処理で耐久性を改善
  • 高NA設計
  • 照明アプリケーションに最適
コンデンサーレンズ コンデンサーレンズ
  • 照明用のモールド成型レンズ
  • 非球面デザインと球面デザイン
  • 高NA設計
大口径平凸コンデンサーレンズ 大口径平凸コンデンサーレンズ
  • 大口径サイズ - 100 - 250mm径まで
  • 型押し成形ではない研磨加工面により優れた性能を実現
  • 350 - 2200nmの波長域
N-BK7 ボールレンズ N-BK7 ボールレンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ファイバーカップリングや同コリメーター用のレンズとして
  • 非球面レンズ用のプリフォームに最適
  • 各種サイズをラインナップ
  • TECHSPEC® N-BK7 半球レンズもラインナップ

  

N-BK7半球レンズ N-BK7半球レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ファイバーカップリング用半球レンズ
  • コリメーターレンズとして
B270 半球レンズ B270 半球レンズ
  • 半球, 低半球, および超半球形状でラインナップ
  • 可視とNIRで高透過率
  • コスト重視のアプリケーションに最適
合成石英製ボールレンズ & 半球レンズ 合成石英製ボールレンズ & 半球レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 卓越したUV透光性
  • 低熱膨張係数
  • ボール & ハーフボールオプション
高屈折率半球レンズ 高屈折率半球レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
高屈折率ボールレンズ 高屈折率ボールレンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
サファイア&ルビーボールレンズ サファイア&ルビーボールレンズ
サファイア & ルビー半球レンズ サファイア & ルビー半球レンズ
ISP Optics 半球 (ハーフボール) 赤外 (IR) 用レンズ ISP Optics 半球 (ハーフボール) 赤外 (IR) 用レンズ
  • 高開口数
  • ファイバーやLEDカップリングに最適
  • 合成石英, Si, CaF2 or ZnSe基板でラインナップ

 ボールレンズは、ファイバーカップリングアプリケーションにおいて、信号品質を改善するのに共通して用いられ、内視鏡検査やバーコードスキャンアプリケーションにも用いられます。ボールレンズは、バックフォーカスが短いため、同レンズから光ファイバー間に必要な距離を最小化します。エドモンド・オプティクスは、各種ボールレンズを紫外から近赤外域で機能する一連の基板材料でご用意しています。固定やシステムインテグレーションを容易にする半球レンズもラインナップしています。

 コンデンサーレンズは、高効率な照明や投影システムに用いられます。コンデンサーレンズは、光を集めるためにデザインされた光学用レンズで、球面収差やコマ収差に対して補正します。エドモンド・オプティクスは、豊富なコンデンサーレンズをご用意しています。非球面コンデンサーレンズは、レンズ複数枚により構成されたシステムを効率よく置き換えます。戻り反射の生じる回数が減ることで、全体透過率が向上します。レンズ複数枚で構成されたデザインを置き換えることで、複雑さやサイズを減らすことができます。コンデンサーレンズは、通常は2枚1組で用いられ、互いの凸面をほぼ接触させた状態に配置して使用します。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう