ズームレンズ

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
Motorized Telephoto Varifocal Lenses 電動 望遠バリフォーカルレンズ
  • 10~39°間の視野で9-36mmの焦点距離
  • マルチスペクトルやデイナイトアプリケーション用にNIR補正
  • PアイリスとDCオートアイリスモデルをラインナップ
マクロビデオズームレンズ マクロビデオズームレンズ
Top Seller
  • 大きなズーム比
  • 接写撮像に対応
  • 広い実視野範囲
Dynamic Focus VZM™ Lens ダイナミックフォーカス VZM™ レンズ
  • 液体レンズの実装でピント調整を電子制御化
  • 作動距離を変えずに倍率調整が可能
  • 被写界深度の制限を解消
EO 精密ズームレンズ EO 精密ズームレンズ
  • インクリメンタルズームコントロール採用のロバストなハウジング
  • バンドル径6.4mmのファイバーライトガイドを接続する同軸落射照明モデルもラインナップ
  • 高解像力光学設計
高解像力マクロズームレンズ 高解像力マクロズームレンズ
  • ピント調整、ズーム、絞り用の手動リング装備
  • 最大100本/mmの解像力特性
  • マクロ or 望遠オプション
  • Cマウントデザイン
メガピクセルバリフォーカルレンズ メガピクセルバリフォーカルレンズ
  • 低ディストーションとデイナイトオプション
  • 4.4mmから90mmまでの焦点距離をラインナップ
  • Cマウントデザイン
InfiniProbe™ マイクロスコープレンズ InfiniProbe™ マイクロスコープレンズ
  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 無限遠から32, 28 or 18mmまでにそれぞれピント合わせ可能
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • 最大2.5Xから8Xまでの光学倍率 (機種に依存)
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン
InfiniProbe™ UV マイクロスコープレンズ InfiniProbe™ UV マイクロスコープレンズ
  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 0X から 8.0X までの倍率範囲
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン
  • アダプターの必要なし
Infinity K2/DistaMax™ 長作動マイクロスコープレンズ Infinity K2/DistaMax™ 長作動マイクロスコープレンズ
Top Seller
  • 映像/写真/観察アプリケーション用に複数の構成
  • 他の同軸落射システムよりも3X以上高い倍率
  • 長距離で考えられる最高の解像力
  • 無限遠~54mm までにピント合わせ可能
  • オプションでCentriTel®に対応するフォーカサーレンズを用意
メガピクセルマクロズームレンズ メガピクセルマクロズームレンズ
Top Seller
  • 3.3:1のズーム比
  • コンパクトデザイン
  • ロックねじ装備で手動のズーム、ピント、絞りをコントロール
手動ビデオズームレンズ 手動ビデオズームレンズ
  • ズーム、ピント調整、絞りを手動調節
  • リング位置固定用のロックネジ装備
  • Cマウントデザイン
バリフォーカルレンズ バリフォーカルレンズ
  • 大きな実視野
  • Cマウント or CSマウントデザイン
  • 簡略化した光学とメカニカルデザイン
VZM™ ビデオズームレンズ VZM™ ビデオズームレンズ
  • 2/3型センサー対応の高倍率マクロズームレンズ
  • 手動アイリス絞り装備のVZM™-i シリーズと固定絞り採用のスタンダードシリーズ
  • アナログとデジタルイメージングシステムも選択可能
Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. 7X & 12.5X 高性能モジュラー型ズームレンズ
Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit. 7X & 12.5X 高性能ズームレンズキット New
  • 事前構築した精密ズームレンズキット
  • 7X と 12.5X の倍率
  • 12.5X バージョンはファイバーオプティクスと照明オプション付き
Image represents #22-825: Design will vary by stock number. 4K 広角レンズ
  • 最大135°までの水平視野を可能にする4 - 10mmの焦点距離範囲
  • 真の4K、12メガピクセル解像力
  • デイナイト用にIR補正
Mシリーズ 可変倍率レンズ Mシリーズ 可変倍率レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 可変倍率レンズ
  • 5メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) までに対応
  • ⅔型対応のCマウントレンズ

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens

 ズームレンズは、顕微鏡や検査といった各種イメージングアプリケーションにおいて、画像倍率を変更するのに用いられます。ズームレンズは、画像システムに実装するためにデザインされたイメージングレンズです。ズームレンズには、多様なイメージング要件に対応するため、手動か電動制御で倍率を変更できる機能が装備されています。倍率を変更した時にピントの再調整も行うズームレンズは、多くの異なるイメージングアプリケーションにわたって簡便で、一貫性を持つ機能を提供します。

 エドモンド・オプティクスは、多くのイメージングニーズに適した広範なズームレンズをご用意しています。ズームレンズは、カメラや他のイメージングシステムをセットアップする際、時間を費やしたり、面倒なピントの再調整や再校正を行うことなく、簡単に行えます。ズームレンズは、複数の倍率を必要とする大抵のアプリケーションや、ピントの再調整を手動で繰り返すことができないアプリケーションに最適な選択肢です。ズームレンズは、顕微鏡としても、或いは顕微鏡用対物レンズとのインテグレーション用にも利用でき、検査やライフサイエンスアプリケーション用に最適です。部品選定を容易にするイメージングシステムもラインナップしています。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう