製品がカートに追加されました
Filter

顕微鏡用カメラ

顕微鏡用カメラは、様々な顕微鏡アプリケーションにおいて、画像や動画を撮影したり、モニターに映像を表示するために使用されます。顕微鏡用カメラは、明視野や蛍光イメージングを含む顕微鏡イメージングアプリケーションに最適です。

エドモンド・オプティクスでは、GigE、USB、FireWireなどさまざまなインターフェースに対応した顕微鏡用カメラを取り揃えています。顕微鏡システムへの組み込みが容易な、顕微鏡上部に取り付けられるデザインのカメラもあります。高解像で複数の倍率オプションのあるUSBデジタル顕微鏡は、調整可能な照明やパソコン接続によるライブイメージングが可能で、工業用途や研究室での使用に最適です。また近赤外アプリケーション向けのNIRカメラもあります。

Pixelink® Mシリーズ 顕微鏡用カメラ

Pixelink® Mシリーズ 顕微鏡用カメラ

  • 20メガピクセルまでの高解像度センサー
  • Pixelink® キャプチャーソフトウェア付属
  • コンパクトなフォームファクター
  • 別売りの3バージョンのμScope 顕微鏡ソフトウェアを用意
在庫処分品 Basler PowerPack USB 3.0 顕微鏡用カメラ

Basler PowerPack USB 3.0 顕微鏡用カメラ

  • 最新型CMOSセンサー採用の高性能カメラ
  • 画像取り込みや同解析用のプロフェッショナルソフトウェア付属
  • 独自の先進的画像強調や色調整技術
Teledyne Lumenera INFINITY8 顕微鏡用カメラ

Teledyne Lumenera INFINITY8 顕微鏡用カメラ

  • 卓越した低照度感度
  • ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
  • 顕微鏡ソフトウェア付属で手頃な価格設定
Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ

Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ

  • ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
  • USB or HDMI の映像出力オプション
  • パワフルな画像キャプチャーと解析用ソフトウェア付属
  • Windows と Mac の両方に対応

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;