顕微鏡用フィルター

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter

バンドパスフィルター | 全てを見る

蛍光用バンドパスフィルター 蛍光用バンドパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
蛍光フィルターセット 蛍光フィルターセット
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 蛍光イメージングに向けた励起 & 蛍光フィルターとダイクロイックビームスプリッターの3点構成
  • 最大限の明るさと高コントラスト蛍光画像を実現するT>93%の高透過率とOD6ブロッキング性能
  • スパッタリング式ハードコーティングを採用した一枚板構造
  • TECHSPEC プリマウント蛍光フィルターキューブ もラインナップ
枠なし蛍光用バンドパスフィルター 枠なし蛍光用バンドパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
ハードコート OD 4.0 10nm バンドパスフィルター ハードコート OD 4.0 10nm バンドパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • ライフサイエンスや化学分析に最適
  • UV, VIS, IRの中心波長でラインナップ
  • 高性能ハードコーティングを採用
  • 5nm25nm50nm用のハードコート OD 4.0 バンドパスフィルターもラインナップ
ハードコート OD 4.0 50nm バンドパスフィルター ハードコート OD 4.0 50nm バンドパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 高透過、高ブロッキング性能
  • イメージングアプリケーションに最適な広帯域透過バンド帯
  • NUV、可視、およびIRの中心波長でラインナップ
  • 5nm10nm25nm用のハードコート OD 4.0 バンドパスフィルターもラインナップ
TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters 枠なし OD 4.0 バンドパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 365nmから1550nmまでの中心波長
  • 10nm, 25nm, 50nm の半値全幅オプション
  • 高透過率、高ブロッキング性能
  • 枠付きのOD 5nm, 10nm, 25nm, 50nm バンドパスフィルターもラインナップ
UVバンドパスフィルター UVバンドパスフィルター 在庫処分品
  • 193nm からのUV域に中心波長
  • 保護膜付きのバンドパスコーティングを基板の第一面側に採用
  • 25mmと50mm径をラインナップ
TECHSPEC® 蛍光用マルチバンドパスフィルター 蛍光用マルチバンドパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 一枚のフィルター上に複数のパスバンド
  • 高ピーク透過率、卓越したブロッキング性能
  • 複数のフルオロフォアの同時観察に最適
OD 6.0 レーザーラインクリーンナップフィルター OD 6.0 レーザーラインクリーンナップフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 設計波長において90%以上の透過率
  • ハードコートデザイン
  • レーザーアプリケーション用にデザイン

ロングパス & ダイクロイックフィルター | 全てを見る

OD 2.0 ロングパスフィルター OD 2.0 ロングパスフィルター
ダイクロイック・レーザービームコンバイナー ダイクロイック・レーザービームコンバイナー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 偏光依存性なし
  • スパッタリング式ハードコーティング採用
  • 各種サイズをラインナップ
ダイクロイックロングパスフィルター ダイクロイックロングパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 蛍光イメージングやマルチ分光イメージング用に最適
  • シャープなカットオン波長
  • 透過帯と反射帯の領域を広帯域化
蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター 蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッター 高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 平面度、透過波面精度、及び表面品質を改善
  • 蛍光顕微鏡や高倍率イメージングアプリケーション向けに最適
  • 蛍光用やロングパスダイクロイックフィルターで最も一般的なカットオン波長のものをラインナップ
  • 標準性能の蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター もラインナップ
高性能 OD 4.0 ロングパスフィルター 高性能 OD 4.0 ロングパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
レーザーラマン用ロングパスフィルター レーザーラマン用ロングパスフィルター
  • 弱い信号を検出する最大93%の透過率
  • 最大限のレーザー除去に向けた OD 6 超の深いブロッキング性能
  • ラマン分光法、共焦点顕微鏡法、およびバイオテクノロジー機器に最適
  • 比類のないパフォーマンスと製品寿命
リニア可変エッジフィルター リニア可変エッジフィルター
  • ペアで使用し、高効率なカスタムバンドパスフィルターを形成
  • 0.2 x 8.0mmの入射ビーム径で最適化
  • OD3のブロッキング性能
  • リニア可変バンドパスフィルターもラインナップ
OD2.0 ロングパスフィルター OD2.0 ロングパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ショートパスフィルター | 全てを見る

ダイクロイックショートパスフィルター ダイクロイックショートパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • シャープなカットオフ波長
  • 幅広い透過と反射域
  • 4サイズをラインナップ
OD 2.0 ショートパスフィルター OD 2.0 ショートパスフィルター
高性能 OD 4.0 ショートパスフィルター 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 広い透過領域と透過阻止領域
  • 波長分離に効果的な急峻な立ち下がり特性
  • ロングパスフィルターとの組み合わせで独自のバンドパス領域を形成
ホットミラー ホットミラー
  • 熱を低減するのに最適
  • NIRやIRの90%超を反射
  • 透過光の85%超を透過
IRカットフィルター IRカットフィルター
  • 710nm のカットオフ波長
  • 円形と矩形の形状オプション
  • 様々なサイズをラインナップ
リニア可変エッジフィルター リニア可変エッジフィルター
  • ペアで使用し、高効率なカスタムバンドパスフィルターを形成
  • 0.2 x 8.0mmの入射ビーム径で最適化
  • OD3のブロッキング性能
  • リニア可変バンドパスフィルターもラインナップ
OD2.0 ショートパスフィルター OD2.0 ショートパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • シャープなカットオフ波長
  • 高透過率/高ブロッキング性能
  • 精密な合成石英基板を使用

NDフィルター | 全てを見る

Hoya 吸収型NDフィルター Hoya 吸収型NDフィルター
Top Seller
  • 可視光を反射ではなく吸収して減衰
  • 複数枚のフィルターを重ね合わせて光遮断性能を更に改善
  • 0.1 ~ 4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • Cマウント鏡筒内に事前固定したものもラインナップ
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters Cマウント 吸収型 ND フィルター
  • 彫刻したCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学系内への実装を簡略化
  • 0.15 - 2.5 までの光学濃度
  • 鏡筒に固定していないアンマウントタイプもラインナップ
反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルター 反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルター
  • 0.1~4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • VIS 0° NIR I および NIR II のコーティングオプション
  • 12.5mm, 25mm および 50mm径サイズ
  • 未コートのHoyaまたはSCHOTT 社製NDフィルターもラインナップ

連続可変濃度フィルター 連続可変濃度フィルター
  • 光学濃度が線形で連続的に可変
  • 2枚1組で用いることで 透過率のスムーズな調整が可能
  • 400 - 700nmでの使用に最適
無反射型NDフィルター 無反射型NDフィルター
  • 光源に戻る不要な反射を防止
  • フラットな分光特性
  • 可視域用VISバージョンと近赤外用NIRバージョンをラインナップ
反射型NDフィルター 反射型NDフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 分光的にフラットな特性
  • 経済的価格ながら、最大限の精度とニュートラリティを実現
  • 中間濃度値を得たい場合はフィルターを積み重ねてご使用ください
UV-VIS用NDフィルター UV-VIS用NDフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 250-700nmの光源に最適
  • 0.3~3.0までの光学濃度
VIS-NIR用NDフィルター VIS-NIR用NDフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 350–1100nmまで一定の透過率
  • 0.1から3.0までの光学濃度をラインナップ
  • フィルターを組み合わせて固有の光学濃度を実現

Microscopy Filters are used in a variety of microscopy applications for increasing contrast, blocking ambient light, removing harmful ultraviolet or infrared light, or for selectively transmitting only wanted wavelengths. Microscopy Filters are optical filters that are well-suited for use in microscopy. Microscopy Filters are commonly used in applications such as fluorescence, brightfield, or darkfield microscopy.

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう