- スペースと重量に制約のあるアプリケーション用に1mmの薄型設計
- 未コートの第一面でフレネル反射
- ARコートが付いた第二面で高い透過率
- レーザーアブレーションを防ぐ高いレーザー損傷閾値
- 設計波長でR <0.25%の反射率
- He-Neやダイオード、Nd:YAGレーザー光源用のコーティングをラインナップ
- 精密なN-BK7基板
- 未コート品やBBARコーティングバージョンも標準ラインナップ
- 532nmと1064nmのデュアルバンド反射防止コーティング
- 10-5の表面品質とλ/10の平面度
- Nd:YAG レーザーシステムに最適
- 未コートのレーザーウインドウ基板 もラインナップ
- 吸収と散乱を最小限に抑えるIBS成膜
- Nd:YAGレーザーラインで0.1%未満の反射率
- 設計波長でのレーザー損傷閾値を認証
- 複屈折を取り除くC軸カットサファイア
- 10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度
- 未コート または 1000~1100nm用のIBS ARコート付き
- ハイパワーレーザーアプリケーションに最適
- 10-5の表面品質
- 設計波長で高損傷閾値
- 12.7~76.2mm径までをラインナップ
- 未コート基板もラインナップ
- 266nm, 355nm, 532nm or 1064nmでR < 0.25%
- 低自家蛍光
- 最大 10J/cm2 @ 10ns @ 1064nm までの損傷閾値
- GDDを制限する1mmの板厚
- 低損失広帯域IBS反射防止コーティング
- 370 - 2200nm までに機能する反射防止コーティングオプション
- ±30fs2のGDDコーティング
- <0.1%の超低反射率レーザー単波長コーティング
- Nd:YAGやYb:YAGレーザー用の波長オプション
- 一般的なレーザーシステムの損失を3%削減 (10個の透過光学素子を持つ0.25%仕様のシステムと比較)
- 透過率の増加により戻り反射やゴースト像、及び迷光を低減
- 0.5°- 5.0°までのレーザービーム偏角
- 250 - 1064nmまでのUVからNIR ビームステアリングアプリケーションに最適
- ハイパワービームステアリングアプリケーションに最適
- 未コートの第一面でフレネル反射
- 片面側に高レーザー損傷コーティング
- 10-5の表面品質
- 10-5の表面品質とλ/10の平面度
- 合成石英とN-BK7基板
- 交換を容易にする標準的サイズ
- レーザー単波長用コーティング付きもラインナップ
- ミラー基板もラインナップ