Kodak ラッテン2 NDフィルター OD0.7 75 x 75

Kodak ラッテン2 NDフィルター

Kodak ラッテン2 NDフィルター

×
商品コード #54-456 5-7営業日
×
- +
¥30,150
数量 1-10
¥30,150
数量 11+
¥25,500
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
75 x 75 (Nominal)
光学濃度 OD (平均):
0.7
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
全長 (mm):
75.00
コーティング:
Uncoated
透過率 (%):
20.00
タイプ:
Neutral Density Filter
全幅 (mm):
75.00
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Storage in humid environments can cause the filters to cloud and temperatures should not exceed 50°C for extended periods. Every 0.3 density increment equals one f-stop.

製品群全体の紹介

  • 各種サイズでラインナップ
  • 任意のサイズに容易に裁断可能
  • Kodak フィルターNo. 96

Kodak ラッテン2 NDフィルターは、画像形成光学システム内で分光分布特性をくずすことなく可視スペクトル全体の光量を落とすのに用いられます。このNDフィルターは、名目上の拡散濃度値の±10%の公差を有します。フィルターは赤外スペクトルを透過しますが、ニュートラリティは可視スペクトルにおいてのみ制御されています。Kodak ラッテン2 NDフィルターは、未コートで、400-700nmの減光波長領域を有します。どのNDフィルターも厚さ0.1mmで、任意のサイズに容易に裁断可能です。

補足: 湿気の多い場所に保管するとフィルターが曇ることがあるため、50℃以上の環境では長時間使用・保管しないでください。濃度値0.3分の増加が、絞り値一目盛分 (透過率が半分) に相当します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう