-
193nm から 12.4µm までの波長領域
-
960種の標準フィルターコーティングデザイン
-
カスタムの設計と製造および試験を提供
-
超短パルスや他のレーザーシステム用のレーザー単波長設計が可能
-
医療機器、半導体検査、マシンビジョンなどに対応
193nm から 12.4µm までの波長領域
960種の標準フィルターコーティングデザイン
カスタムの設計と製造および試験を提供
超短パルスや他のレーザーシステム用のレーザー単波長設計が可能
医療機器、半導体検査、マシンビジョンなどに対応
精密光学フィルターは、システム内の特定波長を遮断、透過あるいは反射します。レーザービームのクリーンナップ、マシンビジョンシステムのコントラスト向上、あるいは蛍光を励起波長から分離するニーズであっても、エドモンド・オプティクスには適切なフィルターソリューションがあります。
エドモンド・オプティクスは、蛍光、ダイクロイック、狭帯域バンドパス、マルチバンドパス、ノッチ、エッジ、NDフィルターを始めとする光学フィルター用コーティングを行うリーディングカンパニーです。試作用の少量から製品化用の大口数量まで、当社のエンジニアはソリューションを構築することができます。さまざまなアプリケーションでの経験をベースに、当社はお客様のアプリケーションにベストなフィルターを見つけ出すサポートをさせていただきます。何を製作しましょう?
当社のコーティング専門の設計者や技術者は、コーティングパラメーターの扱いを熟知しており、厳しい仕様要件にも対応します。
説明 | 蛍光 / ライフサイエンスアプリケーション用フィルター | ハードコートバンドパスフィルター | 高精度エッジフィルター | |||||
フィルターの種類 | 蛍光用バンドパスフィルター | 蛍光用ダイクロイックフィルター | 狭帯域バンドパスフィルター | 中帯域バンドパスフィルター | 広帯域バンドパスフィルター | ショートパスフィルター | ロングパスフィルター | ダイクロイックフィルター |
代表的なスペック | 透過率 ≥ 95% | 透過率 ≥ 95% | 透過率 ≥ 95% | |||||
ブロッキング性能 ≥ OD6.0 | 反射率 ≥ 98% | ブロッキング性能 ≥ OD4.0 | ブロッキング性能 ≥ OD4.0 | 反射率 ≥ 98% | ||||
10 - 80nm 間のバンド幅 | 透過波面歪 (TWD) ≤ λ/4 | 5 - 20nm 間のバンド幅 | 25 - 50nm 間のバンド幅 | バンド幅 ≥ 50nm | スロープファクター ≤1% | 透過波面歪 (TWD) ≤ λ/4 | ||
MIL-STD-810H に基づく環境試験 | MIL-STD-810H に基づく環境試験 | MIL-STD-810H に基づく環境試験 | ||||||
MIL-C-48497A に基づく物理強度 | MIL-C-48497A に基づく物理強度 | MIL-C-48497A に基づく物理強度 | ||||||
補足 | 一般的な蛍光色素用の標準およびカスタムデザイン; 蛍光顕微鏡用キューブや医療・診断機器、およびPCRデバイス内への実装対応 | 一般的なLEDやレーザー光源、蛍光タンパク質、元素や化学物質輝線用の標準およびカスタムデザイン; 分光装置やマシンビジョン機器、および医療・診断機器内への実装対応 | 300nmから10µm間の波長で標準および任カスタムカット; スペクトルの選別や分離、ビーム結合、ラマン信号検出に最適;シャープな遷移、深い透過遮断、広い透過域、および低GDDに向けてデザインの最適化が可能 |
説明 | ノッチフィルター | NDフィルター | マシンビジョン用フィルター | |||||
フィルターの種類 | レーザーライン用ノッチフィルター | マルチライン用ノッチフィルター | 反射型NDフィルター | 無反射型NDフィルター | 吸収型NDフィルター | バンドパスフィター | バンドカットフィルター | 偏光フィルター |
代表的なスペック | ブロッキング性能 ≥ OD6.0 | 0.1 から 5.0間の光学濃度 (OD) | 一般的なマシンビジョン用フィルターマウント | |||||
狭い半値全幅 (FHWM) | 2、3、4波長デザイン | UV、可視、NIR、LWIR およびマルチスペクトル域 | 反射率 ≤ 2% | すべてのSCHOTTおよびHOYAガラスが使用可能 | 透過率 ≥ 90% | ブロッキング性能 ≥ OD4.0s | ≥9,000:1 の消光比 | |
広い透過領域 | 透過波面歪 (TWD) ≤ 1λ | 低コストまたは高精度基板 | 可視およびNIRデザイン | さまざまなARコーティングオプション | 一般的なLED中心波長 | UV & NIR、あるいはUV or NIRをカット | 直線もしくは円偏光 | |
MIL-STD-810H に基づく環境試験 | 表面品質 40-20 | 表面品質 60-40 | 板厚もしくは光学濃度を厳密に制御 | MIL-STD-810H に基づく環境試験 | 透過率制御用の方位角回転 | |||
MIL-C-48497A に基づく物理強度 | 透過波面歪 (TWD) ≤ λ/4 | 低コストまたは高精度基板 | 溶融認証の対応可能 | MIL-C-48497A に基づく物理強度 | 高コントラスト、高透過率、または高温対応オプション | |||
補足 | 一般的なNd:YAG、Yb:YAG、He-Ne、アルゴン、ファイバー、チタンサファイア、およびダイオードレーザーの深い遮断に向けた標準およびカスタムデザイン | さまざまなスペクトル領域での均一な減衰に向けた標準およびカスタム光学濃度; 400 - 700nm, 700 - 1100nm, 250 - 700nm, 190 - 1700nm, 2.0 - 14.0µm を始めとする標準領域 | マシンビジョンアプリケーションに用いられる一般的なLED、レーザー波長、および光源に向けた標準およびカスタムデザイン; 一般的なM25.5 x 0.5 および M30.5 x 0.5 のオプションを始め、M22.5 x 0.5 からM105.5 x 1.0 までのねじ込み規格を持つフィルターリング内に固定 |
レーザーアプリケーションにフィルターがご必要ですか?エドモンド・オプティクスは、ハイパワー用のレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) や、超短パルスレーザー用の群遅延分散 (GDD) に最適化した標準とカスタムレーザーフィルターの両方を生産します。
エドモンド・オプティクスは、最新鋭の光学薄膜蒸着設備を米国、日本、シンガポールに導入しています:
エドモンド・オプティクスは、一連の試験を行い、在庫販売品や特注品のコート付き製品の性能を保証しています。コーティングの性能を評価する装置は以下の通りです: