Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
カテゴリー
    外径 (mm)
    内径 (mm)
    全長 (mm)
    固定用ねじ径

    ケージシステム用チューブ

    Cage System Tubes are used to cover portions of a TECHSPEC Optical Cage System. Cage System Tubes are designed to fit within the inner diameter of cage system plates in order to isolate the work environment from outside interference. Cage System Tubes may be used to protect a beam assembly from contamination or to prevent portions of a setup from being seen. A selection of breadboard adapters is also available for interfacing with optical breadboards.

    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

    M23.2 調節式延長チューブ
    • ケージシステムの長さの調節が可能
    • 長さ調節が簡単に行えるロックリング機構採用
    • M23.2 x 0.75 のねじ込みオプション
    • ねじ変換アダプターと組み合わせて、様々な固定長の延長チュ-ブと連結
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

    M23.2 & M27.5 ベーシック延長チューブ
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

    M23.2 & M27.5 チューブシステム用ねじリング
    • 光学素子をリング中心に設置するためのシェルフ採用
    • ベーシック延長チューブ内に光学素子を固定するために2枚1組のセット販売
    • 薄型の3mm厚デザイン

    ×

    お見積りは必要ですか?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

    ×