マイクロアナログボードカメラ (TVフォーマット)
在庫処分品
- ¼型インターライン転送CCD搭載
- 2:1インターレース
- 3種類のレンズオプション (f3.8mm, f6.0mm, CSマウント)
- 白黒カメラとカラーカメラをラインナップ
IEEE-1394カメラ用アクセサリー
在庫処分品
- IEEE-1394カメラに使用するFireWire.a と Firewire.b用ケーブル
- FireWire.a と FireWire.b ケーブル用のPCI カード
BASLER SCOUT IEEE-1394b & GIG-E出力CCDカメラモジュール
- CCDイメージセンサー搭載
- パソコンとの親和性に優れた2種類のインターフェース
- 機器組み込みに優れた小型堅牢なハウジングデザイン
- GenICam, GigE Vision, 及びEMVA 1288規格に適合
- 白黒カメラとカラーカメラをラインナップ
- Cマウントデザイン
IDS Imaging オートフォーカス USB 2.0 コンパクトカメラシステム
在庫処分品
- オートフォーカスレンズの実装で100mm先から無限遠までピント調整
- 軽量で超コンパクトなデザイン
- HDより優れた解像度
イメージングシステム用アクセサリー製品
- 柔軟性を加えるスイベルアーム
- 垂直マウントポスト上に水平アームを連結する90°アングルマウント
- 多様性が増すリングマウント
- イメージングシステム用ベース、ラック&ピニオンムーブメント、及びステンレス製ポストもラインナップ
IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 カメラ
- 最大230fpsまでのフレームレートと8.4MPまでの解像度
- C/CSマウントかSマウントをもつボードレベルオプションをラインナップ
- GenlCam USB3 Vision 準拠
ブームスタンド用マウンティングプレート
- ブームスタンド専用のカメラ固定用パーツ
- 標準プレート, デラックスプレート, ø19mmポスト用アダプターをラインナップ
- 標準プレートとデラックスプレートは¼-20UNCの三脚ねじに対応
Allied Vision Mako GigE出力PoE カメラ
Top Seller
- コンパクトでロバストなメタルハウジング
- 1系統のフォトカプラ入力と3系統の出力
- 柔軟性を高めるPoE (Power over Ethernet) 対応
1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0カメラ
Top Seller
- 蛍光コーティングを塗布したCCDアレイ
- 1512nmと1540nmの波長にピーク感度
- カメラ、ケーブル、使い勝手のよいソフトウェア付属
EO オートフォーカス M12 Sマウントレンズ用カメラ
- 大抵のM12 マウント イメージングレンズを許容
- 40万画素 (EO-A0413) と500万画素 (EO-A5012) のイメージセンサーをラインナップ
- 付属ソフトウェアによるマニュアル/オートフォーカスが可能
マシンビジョンカメラ用USBケーブル
New
- USB 2.0, 3.0, & 3.1 オプション
- USB Type-A ⇔ Type-B, Micro-B, Mini-B, or Type-Cのコネクターオプション
- 2 – 20mのケーブル長をラインナップ
LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラ
New
- 29 x 29 x 45mmのコンパクトサイズ
- グローバルとローリングシャッター、あるいは偏光CMOSセンサー搭載
- オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラ
New
- PoE+規格の10GigE イーサネットインターフェイス
- 5.0から65メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
- 55 x 55mmのコンパクトなフォームファクター
LUCID Vision Labs Atlas™ 5GigE PoEカメラ
- 5GBASE-T (5GigE) イーサネットインターフェース
- 2.8 ~ 31.4 メガピクセルセンサー採用
- 55 x 55 x 70mmのコンパクト設計
- TECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズに対応するTFLマウント採用