eo_logo
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  • cart   
 

在庫処分品:移動ステージ

ZABER™ リニアアクチュエーター NEW
×
ZABER™ リニアアクチュエーター
  • マイクロメータードライブ採用の手動ステージの電動移動化用にデザイン
  • 外部のコントローラーやドライバーの追加の必要なし
  • 0.1μmの移動分解能
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
ZABER™ ジョイスティックコントローラー NEW
×
ZABER™ ジョイスティックコントローラー
  • 3軸までを独立して制御可能
  • コンピュータ駆動または手動操作による直観的インターフェース
  • 完全にプログラム可能なボタンと、速度プロファイルや感度の設定が可能
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
ZABER™ 長作動電動ステージ NEW
×
ZABER™ 長作動電動ステージ
  • 移動量150mmと300mmの2オプション
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • アダプターなしでXYZ軸構成が可能
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
ZABER 電動回転ステージシステム NEW
×
ZABER 電動回転ステージシステム
  • 360°連続回転する高分解能デザイン
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
ZABER™ 高精度電動ステージシステム NEW
×
ZABER™ 高精度電動ステージシステム
  • 高精度、コンパクトデザイン
  • モーターとコントローラーを搭載
  • XY軸やXYZ軸構成へ容易に構築可能
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
ZABER™ 真空対応電動直進ステージ Clearance
×
ZABER™ 真空対応電動直進ステージ
  • 他の真空対応デバイスとデイジーチェーン接続し、真空チャンバー内で使用可能
  • ビルト・イン・コントローラー搭載により、実装時間を最小化
  • 10-3 Torrの真空度に対応
ZABER™ 垂直移動電動ステージ NEW
×
ZABER™ 垂直移動電動ステージ
  • Zaber™ 高精度電動ステージとの互換性により、XYZ軸構成へと発展可能
  • 20mmの移動量と最大48mm/秒の移動速度
  • 10kgの耐荷重と20kgのピーク推力
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売

在庫処分品:移動ステージに関連した全ての資料を見る  


ご質問はありますか? サポートが必要ですか? - 当社エンジニアにお問い合わせください。

(+81) 03 3944 6210 ライブチャット

または以下のフォームからお問い合わせください。当社からご連絡いたします。

×

お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×