製品がカートに追加されました
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Scorpii™ Nd:YAG レーザー用ビームエキスパンダー

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders
×
  • 355nm, 532nm 及び 1064nm のNd:YAGレーザー波長用ARコート付き
  • 2X-10X の固定倍率をラインナップ
  • ピント調整を必要としないOEMインテグレーション用にデザイン

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG レーザー用ビームエキスパンダーは、レーザー彫刻や材料加工といったビームを拡大するアプリケーション用にデザインされています。このビームエキスパンダーは、ARコーティングが施されているため、高透過率が得られます。355nm、532nm、1064nmのNd:YAGレーザー波長用にデザインされたScorpii ビームエキスパンダーは、M22 x 0.75のねじ込み式マウントを採用し、2Xから10Xまでの固定倍率のものをラインナップします。TECHSPEC Scorpii Nd:YAG レーザー用ビームエキスパンダーは、システムインテグレーション向けに費用対効果の高いソリューションです。OEM数量に理想的なScorpii ビームエキスパンダーは、試作やアプリケーションタイムラインに素早く適合させることができます。

TECHSPEC Scorpii™Nd:YAG レーザー用ビームエキスパンダーキットもラインナップ。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。回転式のピント調整機構が許容できるアプリケーションには、TECHSPEC Vega™レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Vega™広帯域ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

532nm バージョンは、530nm のレーザーアプリケーションに対応し、1064nm バージョンは、1060nm, 1070nm, 1075nm のレーザーアプリケーションでの使用に最適です。

Fixed Laser Beam Expanders

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう