全プレスリリース

TECHSPEC® BBAR 斜面コート付き直角プリズム - タイトな角度公差を実現

Prisms offer a wide wavelength range from 350 - 2200nm

7/17/2017, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® BBAR 斜面コート付き直角プリズムの発売を開始した。この広帯域反射防止 (BBAR)プリズムは、350~2200nmの広い波長域を備え、一軸方向の再帰反射を必要とするアプリケーションや、スペースに制限のある光学システムに最適である。

±15″の角度公差

TECHSPEC® BBAR 斜面コート付き直角プリズムは、±15 ″のタイトな角度公差を実現することで、偏角を抑え、光学システムにおける他の部品の再校正の必要性を排除する。本プリズムは硝材にN-BK7が用いられ、表面品質 (キズ - ブツ)40-20、平面度λ/8 、及び寸法公差+0/-0.1mm の高精密スペックを備えている。

VIS 0°とNIR Iのコーティングオプションに対応した全8種類をラインナップ

TECHSPEC® BBAR 斜面コート付き直角プリズムは、VIS及びNIRのコーティングオプションを揃え、設計波長域における表面反射率を低減し、全体透過率を高める。斜面長14.1~70.7mm、直角構成面長10~50mmの中から、VIS 0°及びNIR Iに対応する標準コーティングオプションを備えた、8種類のプリズムをラインナップ。特注サイズにも対応。TECHSPEC® BBAR 斜面コート付き直角プリズムは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう