全プレスリリース

TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズ - 優れた球面収差補正を提供

Feature Durable Design for Demanding IR Applications

6/17/2014, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズの発売を開始した。高耐性デザインを採用した本レンズは、赤外イメージングや監視、リモートセンシング、或いは赤外分光を始めとする、要求の厳しい赤外アプリケーション用に最適である。

丈夫なゲルマニウム硝材を使用

TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズは、広い透過領域と高い屈折率を備え、丈夫で耐性に優れたゲルマニウム材料を使用。ゲルマニウムの透過領域は2~16μmで、スペクトルの可視部分では不透明なため、IRレーザーアプリケーションに最適である。この硝材は空気、水、アルカリ及び硝酸を除くすべての酸に対して不活性である。比重は5.33 g/cm3、ヌープ硬度は780とフッ化マグネシウムの2倍近く高いため、ゲルマニウムは、丈夫で耐性の優れたIRオプティクスを作る際の最適な材料となる。

2~16μmの波長域で機能

TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズは、2~16μmの波長域で機能する。このレンズは、同等の焦点距離をもつレンズに比べて優れた球面収差特性があり、より小さなスポットサイズで像を結ぶ。TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズは、コートなし、或いは特定のコーティング波長域で性能を向上させる反射防止 (AR)コート付きレンズを選ぶことが出来る。直径は25mm或いは50mm、焦点距離は25mm~100mm、コーティングは3~5μmもしくは8~12μmの波長域或いはコートなしの、全18種類のRoHS適合レンズをラインナップ。TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう