Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3518

TECHSPEC LF シリーズ 固定焦点レンズ

28mm Focal Length, #85-199
28mm Focal Length, #85-200
50mm Focal Length, #85-203
100mm Focal Length, #85-204

28mm Focal Length, #85-199

28mm Focal Length, #85-200

50mm Focal Length, #85-203

100mm Focal Length, #85-204


  • 対角 43.3mm までのラージフォーマット (LF) センサーに対応
  • Fマウントデザイン
  • 2k~8kのラインスキャンカメラや中判エリアスキャンカメラに対応
  • 複数の焦点距離オプション

TECHSPEC® LF シリーズ 固定焦点レンズは、2k、4k、6k、8kのラインスキャンカメラや、中判エリアスキャンアレイとの使用向けにもデザインされています。マシンビジョンの作動距離に対して最適化されたLF シリーズ レンズは、小さな欠陥を容易に検出する高い分解能を備えます。加えて、本レンズにはピント調整リングと絞りリングにロックねじを装備するため、振動によって性能の低下を引き起こすことのあるFA用に理想的です。TECHSPEC® LF シリーズ 固定焦点レンズは、マシンビジョンやウェブ検査、選別や識別用途での使用に最適です。

補足:f=28mm のレンズは、市販のFマウントカメラ全機種には対応していません。Fマウントカメラは、42mmを超える内径を持つ必要があります。

28mm Focal Length
28mm Focal Length

共通データ

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×