Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1691

ポスト用ステージ (¼-20UNCねじタイプ)


 プリズムホルダーのステージ面としても利用している直径76.2mmのベースプレート製品です。どちらのタイプも、ベース部裏面側中央に施された¼-20UNCのタップ穴により、同ねじ規格のマウントポスト上に直に設置することが可能です。 ポスト用ステージは、光学素子の多様な設置用途に対応するためのタップ穴や十字線状のスロットが施されています (下記技術データ参照)。また偏光子ホルダー (#52572)への固定を可能にする、No.4-40UNCのキャップスクリューが2本付いています。これにより、本製品に回転機構を持たせることも可能です。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×