Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #2723

TECHSPEC アルゴンレーザーミラー


×
  • 低損失な誘電体多層膜コーティング
  • 設計波長帯においてR>98%
  • アルゴンレーザーの全共通波長に最適化

TECHSPEC® アルゴンレーザーは、共通的なアルゴンレーザー波長向けにラインナップしています。どのミラーも入射角45°でデザインされており、レーザー品質の基板を使用しています。誘電体多層膜の採用により、アルゴンレーザーの発振波長域全体にわたり98%以上の反射率が得られ、波長域の中央では99.8%以上のピーク反射率を得ることができます。特注案件は、別途お問い合わせください。

当社のTECHSPEC® レーザーミラー製品は、最も要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けて特別にデザインされています。レーザー品質レベルの表面品質10-5の基板と緻密な反射コーティング、そしてレーザーの種類や波長に合わせたレーザー耐力スペックの融合により、これらのミラーは、厳格な反射特性と優れた耐久性を要する広範なアプリケーションに最適です。どのTECHSPEC® レーザーミラーも、散乱損失を最小化し、あらゆる光学系の中に容易に固定できるようデザインされています。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×